Modèle P7-05E - Palier applique à deux trous de fixation avec corps en fonte
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Paliers
auto_aligneurs
palier_2trou_fonte
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/paliers/auto_aligneurs/palier_2trou_fonte/p7_05e.prj},{NB=michaud_chailly_PCJT20-N},{REF=PCJT20-N},{D1=20},{MOD=M7},{D2=61.0},{D3=33.0},{D4=11.5},{L1=42.5},{L2=10.0},{L3=28.0},{L4=31.0},{L5=19.0},{H1=112.0},{H2=90.0},{CD=12.8},{CS=6.6},{INFOS=INFOTEXTE},{D2L=47.000},{D3L=33.000},{D4L=26.900},{L1L=31.000},{L2L=14.000},{L3L=21.400},{L4L=7.500},{L5L=3.700},{SWL=3.000},{D1X=29.590},{D2X=38.960},{SWX=4.800},{INFO1=palier.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
MOD
Modèle
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
CD
Charge de base dyn. C
[kN]
CS
Charge de base stat. Co
[kN]
Michaud Chailly PCJT12
PCJT12
12
M7
57.0
28.0
11.5
39.1
9.5
25.0
28.6
17.0
99.0
76.5
9.6
4.75
Michaud Chailly PCJT15
PCJT15
15
M7
57.0
28.0
11.5
39.1
9.5
25.0
28.6
17.0
99.0
76.5
9.6
4.75
Michaud Chailly PCJT17
PCJT17
17
M7
57.0
28.0
11.5
39.1
9.5
25.0
28.6
17.0
99.0
76.5
9.6
4.75
Michaud Chailly PCJT45
PCJT45
45
M7
111.0
63.0
14.0
56.7
13.0
35.0
43.7
24.0
180.0
148.5
32.5
20.4
Michaud Chailly PCJT20-N
PCJT20-N
20
M7
61.0
33.0
11.5
42.5
10.0
28.0
31.0
19.0
112.0
90.0
12.8
6.6
Michaud Chailly PCJT25-N
PCJT25-N
25
M7
70.0
37.5
11.5
42.5
11.0
29.0
31.0
19.0
124.0
99.0
14
7.8
Michaud Chailly PCJT30-N
PCJT30-N
30
M7
80.0
44.0
11.5
46.7
12.0
29.0
35.7
20.0
142.0
116.5
19.5
11.3
Michaud Chailly PCJT35-N
PCJT35-N
35
M7
92.0
51.0
14.0
50.4
12.5
30.5
38.9
21.0
155.0
130.0
25.5
15.3
Michaud Chailly PCJT40-N
PCJT40-N
40
M7
105.0
58.0
14.0
56.7
13.0
34.5
43.7
24.0
172.0
143.5
32.5
19.8
Michaud Chailly PCJT50-N
PCJT50-N
50
M7
116.0
69.0
18.0
60.7
13.0
39.0
43.7
28.0
190.0
157.0
35
23.2
Michaud Chailly PCJT60-N
PCJT60-N
60
M7
138.0
84.0
18.0
73.6
16.0
46.0
53.1
34.0
238.0
202.0
52
36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성