Modèle P7-05F - Palier applique à deux trous de fixation avec corps en fonte
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Paliers
auto_aligneurs
palier_2trou_fonte
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/paliers/auto_aligneurs/palier_2trou_fonte/p7_05f.prj},{NB=michaud_chailly_RCJTY55},{REF=RCJTY55},{D1=55},{MOD=M7},{D2=134.0},{D4=18.0},{L1=64.4},{L2=15.0},{L3=43.5},{L4=55.6},{L5=31.0},{H1=222.0},{H2=184.0},{CD=43.5},{CS=29},{INFOS=INFOTEXTE},{D2L=100.000},{D4L=69.800},{D5L=85.900},{L1L=55.600},{L2L=25.000},{L4L=22.200},{L5L=7.000},{L6L=29.000},{L7L=9.000},{SWL=4.000},{D2X=87.920},{RX=1.600},{INFO1=palier.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
MOD
Modèle
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
CD
Charge de base dyn. C
[kN]
CS
Charge de base stat. Co
[kN]
Michaud Chailly RCJTY12
RCJTY12
12
M7
57.0
11.5
32.9
9.5
25.0
27.4
17.0
99.0
76.5
9.6
4.75
Michaud Chailly RCJTY15
RCJTY15
15
M7
57.0
11.5
32.9
9.5
25.0
27.4
17.0
99.0
76.5
9.6
4.75
Michaud Chailly RCJTY16
RCJTY16
16
M7
57.0
11.5
32.9
9.5
25.0
27.4
17.0
99.0
76.5
9.6
4.75
Michaud Chailly RCJTY17
RCJTY17
17
M7
57.0
11.5
32.9
9.5
25.0
27.4
17.0
99.0
76.5
9.6
4.75
Michaud Chailly RCJTY45
RCJTY45
45
M7
111.0
14.0
54.2
13.0
35.0
49.2
24.0
180.0
148.5
32.5
20.4
Michaud Chailly RCJTY55
RCJTY55
55
M7
134.0
18.0
64.4
15.0
43.5
55.6
31.0
222.0
184.0
43.5
29
Michaud Chailly RCJTY20-N
RCJTY20-N
20
M7
61.0
11.5
37.3
10.0
28.0
31.0
19.0
112.0
90.0
12.8
6.6
Michaud Chailly RCJTY25-N
RCJTY25-N
25
M7
70.0
11.5
38.8
11.0
29.0
34.1
19.0
124.0
99.0
14
7.8
Michaud Chailly RCJTY30-N
RCJTY30-N
30
M7
80.0
11.5
42.2
12.0
29.0
38.1
20.0
142.0
116.5
19.5
11.3
Michaud Chailly RCJTY35-N
RCJTY35-N
35
M7
92.0
14.0
46.4
12.5
30.5
42.9
21.0
155.0
130.0
25.5
15.3
Michaud Chailly RCJTY40-N
RCJTY40-N
40
M7
105.0
14.0
54.2
13.0
34.5
49.2
24.0
172.0
143.5
32.5
19.8
Michaud Chailly RCJTY50-N
RCJTY50-N
50
M7
116.0
18.0
60.6
13.0
39.0
51.6
28.0
190.0
157.0
35
23.2
Michaud Chailly RCJTY60-N
RCJTY60-N
60
M7
138.0
18.0
73.7
16.0
46.0
65.1
34.0
238.0
202.0
52
36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성