Modèle P7-10E - Palier applique à trois ou quatre trous de fixation avec corps en tôle
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Paliers
auto_aligneurs
palier_3_4trou_fix_tole
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/paliers/auto_aligneurs/palier_3_4trou_fix_tole/p7_10e.prj},{NB=michaud_chailly_RA20},{REF=RA20},{D1=20},{MOD=M7},{D2=90.5},{D3=33.0},{D4=55},{D5=8.7},{L1=25.5},{L2=8.0},{L3=31.0},{L4=2.0},{H1=71.5},{NF=3},{CCP=3.2},{CD=12.8},{CS=6.6},{CTSR=M7- 47 MSB},{INFOS=INFOTEXTE},{D2L=47.000},{D3L=33.000},{D4L=26.900},{L1L=31.000},{L2L=14.000},{L3L=21.400},{L4L=7.500},{L5L=3.700},{SWL=3.000},{D1X=29.590},{D2X=38.960},{SWX=4.800},{INFO1=palier.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
MOD
Modèle
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
NF
Nombre de trous de fixation
ⁿ/ₐ
CCP
Capacité corps de palier Cg
[kN]
CD
Charge de base dyn. C
[kN]
CS
Charge de base stat. Co
[kN]
CTSR
Corps tôle sans roulement
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly RA15
RA15
15
M7
81.0
28.0
48
7.1
24.0
7.0
28.6
2.0
63.5
3
2.7
9.6
4.75
M7- 40 MSB
Michaud Chailly RA17
RA17
17
M7
81.0
28.0
48
7.1
24.0
7.0
28.6
2.0
63.5
3
2.7
9.6
4.75
M7- 40 MSB
Michaud Chailly RA20
RA20
20
M7
90.5
33.0
55
8.7
25.5
8.0
31.0
2.0
71.5
3
3.2
12.8
6.6
M7- 47 MSB
Michaud Chailly RA25
RA25
25
M7
95.5
37.5
60
8.7
25.5
8.7
31.0
2.0
76.0
3
3.65
14
7.8
M7- 52 MSB
Michaud Chailly RA30
RA30
30
M7
112.7
44.0
71
10.5
29.2
8.7
35.7
2.5
90.5
3
5
19.5
11.3
M7- 62 MSB
Michaud Chailly RA40
RA40
40
M7
147.5
58.0
90
13.5
36.2
10.3
43.7
3.5
119.0
4
7.7
32.5
19.8
M7- 80 MSB
Michaud Chailly RA50
RA50
50
M7
155.5
59.0
100
13.5
36.7
11.1
43.7
4.0
127.0
4
8.6
35
23.2
M7- 90 MSB
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성