Modèle H29-ACCA - Accouplement de tige articule pour vérins cylindriques, compacts et profilés
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Verins et accessoires
Capteurs, accessoires et fixation
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/verins_et_accessoires/capteur_accessoire_fixation/h29_acca.prj},{NB=michaud_chailly_H29-ACCA-M10X1,25_0_0},{REF=H29-ACCA-M10X1,25},{ANGX=0},{ANGY=0},{D4=M 10x1.25},{D1=21.4},{D2=32.0},{D3=13.8},{L1=69.5},{L2=49.5},{L3=9.0},{L4=34.0},{L5=23.0},{L6=31.0},{H1=5.0},{S1=30},{S2=19},{S3=12.0},{S4=17},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{TNR=6140},{TYP=FK-M10x1.25},{P=0.7},{W1=4.000},{GEW=0.210},{VERS=9.000},{CNSMASSEXACT=0.210},{PPATH=h29_acca/h29_acca_sbl.prj},{CNSECLASS50=27-29-92-04}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
H1
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
Michaud Chailly H29-ACCA-...
H29-ACCA-M4
M 4
0.0
0.0
3.8
33.0
24.0
4.5
16.5
12.5
16.0
2.2
11
11
3.2
7
Michaud Chailly H29-ACCA-...
H29-ACCA-M6
M 6
8.5
14.5
5.8
37.0
25.0
4.4
17.5
11.5
15.7
3.2
13
7
5.0
10
Michaud Chailly H29-ACCA-...
H29-ACCA-M8
M 8
12.5
19.0
7.8
49.0
34.0
6.0
23.5
14.0
20.5
4.0
17
10
7.0
13
Michaud Chailly H29-ACCA-...
H29-ACCA-M10X1,25
M 10x1.25
21.4
32.0
13.8
69.5
49.5
9.0
34.0
23.0
31.0
5.0
30
19
12.0
17
Michaud Chailly H29-ACCA-...
H29-ACCA-M12X1,25
M 12x1.25
21.4
32.0
13.8
74.5
50.5
10.0
34.0
24.0
32.0
6.0
30
19
12.0
19
Michaud Chailly H29-ACCA-...
H29-ACCA-M16X1,5
M 16x1.5
33.8
45.0
22.0
103.0
71.0
10.0
53.0
32.0
44.5
8.0
41
30
19.0
24
Michaud Chailly H29-ACCA-...
H29-ACCA-M20X1,5
M 20x1.5
33.8
45.0
22.0
120.0
80.0
19.0
53.0
41.0
53.5
10.0
41
30
19.0
30
Michaud Chailly H29-ACCA-...
H29-ACCA-M27X2
M 27x2
62.0
62.0
28.0
157.0
103.0
12.2
79.0
42.0
62.6
13.5
55
55
24.0
41
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성