Modèle H24-VGL - Vérin unité de guidage
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Verins et accessoires
Vérins double effet
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/verins_et_accessoires/verins_double_effet/h24_vgl.prj},{NB=michaud_chailly_H24-32-100-VGL_0},{VER=1},{DIA=32},{L1=199},{L2=148},{L3=14},{L4=29},{L5=108},{L6=40},{L8=110},{L9=70},{L10=45.0},{H1=30},{H2=47},{H3=37},{D2=11.0},{D3=12},{B9=35.000},{D7KF=16},{HUB=100},{D7GF=20},{B3=81.000},{B4=55.000},{B5=20.000},{B7=33.500},{B8=43.000},{B11=16.000},{B12=78.000},{B13=32.500},{B15=0.000},{B16=0.000},{B17=0.000},{B18=0.000},{D1KDR=6.647},{D4P=6.000},{D1P=8.000},{D4KDR=4.917},{D5=9.000},{D6P=6.000},{D6KDR=4.917},{D88=9.000},{EEMM=9.728},{EEKDR=8.566},{H111=49.050},{H33=38.500},{H4=22.050},{H5=0.000},{H6=6.000},{H8=24.500},{H9=8.550},{H11=0.000},{L44=16.000},{L55=17.000},{L66=12.000},{L7=35.000},{L99=40.000},{L100=45.000},{L11=80.000},{COURSE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DIA
Piston
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
ⁿ/ₐ
D6
ⁿ/ₐ
D7
[mm]
D8
ⁿ/ₐ
S1
mm
ⁿ/ₐ
S2
[mm]
Michaud Chailly H24-12-10...
H24-12-10-VGL
12
59
46
10
21
58
20
60
51
21.0
20
26
20
M 5
8.0
9
M 4
M 4
10.000
M 5
10
10
Michaud Chailly H24-12-20...
H24-12-20-VGL
12
69
56
10
21
58
20
60
51
21.0
20
26
20
M 5
8.0
9
M 4
M 4
10.000
M 5
10
10
Michaud Chailly H24-12-25...
H24-12-25-VGL
12
74
61
10
21
58
20
60
51
21.0
20
26
20
M 5
8.0
9
M 4
M 4
10.000
M 5
10
10
Michaud Chailly H24-12-30...
H24-12-30-VGL
12
79
66
10
21
58
20
60
51
21.0
20
26
20
M 5
8.0
9
M 4
M 4
10.000
M 5
10
10
Michaud Chailly H24-12-40...
H24-12-40-VGL
12
89
76
10
21
58
20
60
51
21.0
20
26
20
M 5
8.0
9
M 4
M 4
10.000
M 5
10
10
Michaud Chailly H24-12-50...
H24-12-50-VGL
12
105
86
10
21
58
20
60
51
21.0
20
26
20
M 5
8.0
9
M 4
M 4
10.000
M 5
10
10
Michaud Chailly H24-12-80...
H24-12-80-VGL
12
135
116
10
21
58
20
60
51
21.0
20
26
20
M 5
8.0
9
M 4
M 4
10.000
M 5
10
10
Michaud Chailly H24-12-10...
H24-12-100-VGL
12
155
136
10
21
58
20
60
51
21.0
20
26
20
M 5
8.0
9
M 4
M 4
10.000
M 5
10
10
Michaud Chailly H24-16-10...
H24-16-10-VGL
16
60
48
10
22
65
20
67
58
24.4
20
30
24
M 5
7.5
9
M 5
M 5
12.000
M 5
14
14
Michaud Chailly H24-16-20...
H24-16-20-VGL
16
70
58
10
22
65
20
67
58
24.4
20
30
24
M 5
7.5
9
M 5
M 5
12.000
M 5
14
14
Michaud Chailly H24-16-25...
H24-16-25-VGL
16
75
63
10
22
65
20
67
58
24.4
20
30
24
M 5
7.5
9
M 5
M 5
12.000
M 5
14
14
Michaud Chailly H24-16-30...
H24-16-30-VGL
16
80
68
10
22
65
20
67
58
24.4
20
30
24
M 5
7.5
9
M 5
M 5
12.000
M 5
14
14
Michaud Chailly H24-16-40...
H24-16-40-VGL
16
107
78
10
22
65
20
67
58
24.4
20
30
24
M 5
7.5
9
M 5
M 5
12.000
M 5
14
14
Michaud Chailly H24-16-50...
H24-16-50-VGL
16
117
88
10
22
65
20
67
58
24.4
20
30
24
M 5
7.5
9
M 5
M 5
12.000
M 5
14
14
Michaud Chailly H24-16-80...
H24-16-80-VGL
16
147
118
10
22
65
20
67
58
24.4
20
30
24
M 5
7.5
9
M 5
M 5
12.000
M 5
14
14
Michaud Chailly H24-16-10...
H24-16-100-VGL
16
167
138
10
22
65
20
67
58
24.4
20
30
24
M 5
7.5
9
M 5
M 5
12.000
M 5
14
14
Michaud Chailly H24-20-20...
H24-20-20-VGL
20
75
61
12
26
81
30
83
70
31.0
20
34
27
M 6
9.0
9
M 5
M 5
14.000
M 5
17
17
Michaud Chailly H24-20-25...
H24-20-25-VGL
20
80
66
12
26
81
30
83
70
31.0
20
34
27
M 6
9.0
9
M 5
M 5
14.000
M 5
17
17
Michaud Chailly H24-20-30...
H24-20-30-VGL
20
85
71
12
26
81
30
83
70
31.0
20
34
27
M 6
9.0
9
M 5
M 5
14.000
M 5
17
17
Michaud Chailly H24-20-40...
H24-20-40-VGL
20
121
81
12
26
81
30
83
70
31.0
20
34
27
M 6
9.0
9
M 5
M 5
14.000
M 5
17
17
Michaud Chailly H24-20-50...
H24-20-50-VGL
20
131
91
12
26
81
30
83
70
31.0
20
34
27
M 6
9.0
9
M 5
M 5
14.000
M 5
17
17
Michaud Chailly H24-20-80...
H24-20-80-VGL
20
161
121
12
26
81
30
83
70
31.0
20
34
27
M 6
9.0
9
M 5
M 5
14.000
M 5
17
17
Michaud Chailly H24-20-10...
H24-20-100-VGL
20
181
141
12
26
81
30
83
70
31.0
20
34
27
M 6
9.0
9
M 5
M 5
14.000
M 5
17
17
Michaud Chailly H24-25-20...
H24-25-20-VGL
25
93
66
12
26
93
40
95
64
37.0
20
42
35
M 6
9.0
9
M 6
M 6
16.000
1/8
17
17
Michaud Chailly H24-25-25...
H24-25-25-VGL
25
98
71
12
26
93
40
95
64
37.0
20
42
35
M 6
9.0
9
M 6
M 6
16.000
1/8
17
17
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성