Modèle A5-075 - Accouplement élastique PN à moyeu amovible
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
accouplements
elastiques
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/accouplements/elastiques/a5_075.prj},{NB=michaud_chailly_A5-075-210 + A5-2517-16 + A5-2517-16 -1},{REF=A5-075-210},{TYP=PNS 40},{D1G=16},{D1D=16},{D11=16,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,60},{D2=210},{D3=116},{L1=102.0},{L2=45.0},{L3=96},{L4=38},{L5=20},{L6=8},{VT=4000},{CN=400},{CM=1200},{NV=24},{VIS=M8},{AMM=60},{CSV=20},{INT=0,3207},{NDB=214 R},{BQS=A5-07-214},{INFOS=INFOTEXTE},{REF1=2517},{NDM=8.000},{KDM=6.773},{L=38.000},{K=6.600},{S=13.000},{LL=53.590},{DD=171.820},{D4=75.500},{V=1.000},{INFO1=a5-075.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
Vis non serrée
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
VT
Vitesse de rotation maxi
[min-1]
CN
Couple nominal
[Nm]
CM
Couple maxi
[Nm]
NV
Nbre de Vis
ⁿ/ₐ
VIS
Vis
ⁿ/ₐ
AMM
Alésage maxi du moyeu
ⁿ/ₐ
CSV
Couple de serrage des vis
[Nm]
INT
Inertie
[kg m2]
NDB
N° de bandage
ⁿ/ₐ
BQS
Bandage qualité standard
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly A5-075-10...
A5-075-104
PNS 2
104
54
58.5
22.5
49
16
8
9
5000
50
150
12
M6
28
4
0,0794
203 R
A5-07-203
Michaud Chailly A5-075-13...
A5-075-136
PNS 6
136
68
68.5
22.5
57
18
8
13
5000
100
300
16
M6
32
6
0,0984
206 R
A5-07-206
Michaud Chailly A5-075-17...
A5-075-178
PNS 16
178
88
94.0
34.0
76
35
19
18
4000
200
600
16
M8
50
15
0,2737
210 R
A5-07-210
Michaud Chailly A5-075-21...
A5-075-210
PNS 40
210
116
102.0
45.0
96
38
20
8
4000
400
1200
24
M8
60
20
0,3207
214 R
A5-07-214
Michaud Chailly A5-075-26...
A5-075-263
PNS 63
263
140
122.0
51.0
108
44
24
21
3000
800
2400
16
M12
75
25
0,3740
218 R
A5-07-218
Michaud Chailly A5-075-31...
A5-075-310
PNS 125
310
180
152.0
89.0
184
42
20
-
3000
1600
4800
16
M16
90
45
0,4470
222 R
A5-07-222
Michaud Chailly A5-075-37...
A5-075-370
PNS 200
370
235
148.0
102.0
213
46
22
-
2500
2500
7500
16
M16
100
55
0,6025
225 R
A5-07-225
Michaud Chailly A5-075-40...
A5-075-402
PNS 300
402
260
150.0
115.0
242
50
24
-
2300
4000
12000
24
M16
100
60
0,6325
426 R
A5-07-426
Michaud Chailly A5-075-45...
A5-075-450
PNS 400
450
260
193.0
128.0
270
70
40
-
1800
6000
18000
24
M16
125
110
1,210
828 R
A5-07-828
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성