Modèle A1-31-10 - Roue cylindrique droite en acier - Module 1,5 - Largeur denture 10mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_31_10.prj},{NB=michaud_chailly_A1-31-10-35-1},{ARTNR=21703500},{WST=11SMnPb30},{M=1.5},{Z=35},{PDF=PDF Katalogseite},{BK=10.000},{DA=55.50},{D=52.50},{NL=10},{NDD=25},{B=10},{MD=222.5},{GEW=204.000},{REF=A1-31-10-35-1},{ND=35},{D1=10},{D2=55.5},{D3=25},{L1=10},{COUPLE=6.01},{POIDS=0.204},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-31-10-...
A1-31-10-12-1
12
8
21.0
15
10
0.28
0.024
Michaud Chailly A1-31-10-...
A1-31-10-15-1
15
10
25.5
18
10
0.38
0.037
Michaud Chailly A1-31-10-...
A1-31-10-18-1
18
10
30.0
22
10
0.48
0.061
Michaud Chailly A1-31-10-...
A1-31-10-20-1
20
10
33.0
25
10
0.62
0.079
Michaud Chailly A1-31-10-...
A1-31-10-24-1
24
10
39.0
25
10
0.94
0.101
Michaud Chailly A1-31-10-...
A1-31-10-25-1
25
10
40.5
25
10
1.03
0.110
Michaud Chailly A1-31-10-...
A1-31-10-28-1
28
10
45.0
25
10
3.62
0.131
Michaud Chailly A1-31-10-...
A1-31-10-30-1
30
10
48.0
25
10
4.23
0.148
Michaud Chailly A1-31-10-...
A1-31-10-32-1
32
10
51.0
25
10
4.90
0.164
Michaud Chailly A1-31-10-...
A1-31-10-35-1
35
10
55.5
25
10
6.01
0.204
Michaud Chailly A1-31-10-...
A1-31-10-40-1
40
10
63.0
25
10
8.15
0.242
Michaud Chailly A1-31-10-...
A1-31-10-42-1
42
10
66.0
25
10
9.13
0.267
Michaud Chailly A1-31-10-...
A1-31-10-45-1
45
10
70.5
25
10
10.70
0.301
Michaud Chailly A1-31-10-...
A1-31-10-48-1
48
10
75.0
25
10
12.40
0.339
Michaud Chailly A1-31-10-...
A1-31-10-50-1
50
10
78.0
30
10
13.60
0.382
Michaud Chailly A1-31-10-...
A1-31-10-55-1
55
10
85.5
30
10
18.20
0.460
Michaud Chailly A1-31-10-...
A1-31-10-60-1
60
10
93.0
30
10
22.30
0.535
Michaud Chailly A1-31-10-...
A1-31-10-65-1
65
12
100.5
45
15
28.30
0.742
Michaud Chailly A1-31-10-...
A1-31-10-70-1
70
12
108.0
45
15
34.30
0.839
Michaud Chailly A1-31-10-...
A1-31-10-80-1
80
12
123.0
45
15
41.50
1.041
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성