Modèle A5-SDG 91 - Frette extérieure type SDG
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
manchons
frettes_exterieures
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/manchons/frettes_exterieures/a5_sdg_91.prj},{NB=michaud_chailly_A5-SDG-165-91-170dw_120 / 125 / 130},{REF=A5-SDG-165-91-170},{INFOPLUS=Livrée sans les vis},{D1=170},{DW=120 / 125 / 130},{D2=290},{D3=174},{D4=210},{L1=49},{L2=41},{L3=38},{L4=8},{L6=5},{VIS=10 x M 16},{TS=240},{T=49 / 54 / 59},{F=818 / 866 / 915},{MASSE=27},{V1=1},{NDR=16.000},{P=2.000},{K1=10.000},{S1=24.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a5sdg.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
INFOPLUS
-
ⁿ/ₐ
D1
H7/f7
[mm]
D2
Diam. extérieure de la frette
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
Largeur de la 1/2 frette non serrée
[mm]
L2
Longueur de la 1/2 portée intérieure
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L6
[mm]
VIS
DIN 933 Cl 10.9
ⁿ/ₐ
TS
Couple max. de serrage des vis
[Nm]
T
Couple max. transmissible lorsque F=0
[kNm]
F
Effort axial max. transmissible lorsque T=0
[kN]
MASSE
[kg]
Michaud Chailly A5-SDG-14...
A5-SDG-140-91-140
Livrée sans les vis
140
230
144
175
42
35
32
7
5
12 x M 12
100
23 / 26 / 32
476 / 514 / 591
14
Michaud Chailly A5-SDG-15...
A5-SDG-155-91-155
Livrée sans les vis
155
263
164
198
45
38
35
7
5
15 x M 12
100
34 / 38 / 42
618 / 659 / 699
20
Michaud Chailly A5-SDG-15...
A5-SDG-155-91-160
Livrée sans les vis
160
263
164
198
45
38
35
7
5
15 x M 12
100
34 / 38 / 42
618 / 659 / 699
20
Michaud Chailly A5-SDG-16...
A5-SDG-165-91-165
Livrée sans les vis
165
290
174
210
49
41
38
8
5
10 x M 16
240
49 / 54 / 59
818 / 866 / 915
27
Michaud Chailly A5-SDG-16...
A5-SDG-165-91-170
Livrée sans les vis
170
290
174
210
49
41
38
8
5
10 x M 16
240
49 / 54 / 59
818 / 866 / 915
27
Michaud Chailly A5-SDG-17...
A5-SDG-175-91-175
Livrée sans les vis
175
300
184
220
49
41
38
8
5
10 x M 16
240
55 / 61 / 66
852 / 898 / 944
28
Michaud Chailly A5-SDG-17...
A5-SDG-175-91-180
Livrée sans les vis
180
300
184
220
49
41
38
8
5
10 x M 16
240
55 / 61 / 66
852 / 898 / 944
28
Michaud Chailly A5-SDG-18...
A5-SDG-185-91-185
Livrée sans les vis
185
320
194
236
61
51
50
10
5
15 x M 16
240
93 / 101 / 109
1329 / 1392 / 1456
41
Michaud Chailly A5-SDG-18...
A5-SDG-185-91-190
Livrée sans les vis
190
320
194
236
61
51
50
10
5
15 x M 16
240
93 / 101 / 109
1329 / 1392 / 1456
41
Michaud Chailly A5-SDG-20...
A5-SDG-200-91-195
Livrée sans les vis
195
340
204
246
61
51
50
10
5
15 x M 16
240
105 / 113 / 121
1393 / 1455 / 1517
45
Michaud Chailly A5-SDG-20...
A5-SDG-200-91-200
Livrée sans les vis
200
340
204
246
61
51
50
10
5
15 x M 16
240
105 / 113 / 121
1393 / 1455 / 1517
45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성