Modèle A1-01-168 - Pignons alésés clavetés à denture traitée 16 B1 - PAs 25.4 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pignons
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pignons/a1_01_168.prj},{NB=michaud_chailly_A1-01-168-15-32},{REF=A1-01-168-15-32},{VERS=1},{DENTS=15},{D1=32},{D2=133.7},{D3=80},{D4=122.17},{D5=M8},{L1=40},{POIDS=2.03},{INFOS=INFOTEXTE},{B1=16.2},{R3=26},{C=2.5},{CNSORDERNO=SB101380015032},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-11-25
11
25
101.7
61
90.14
M6
40
1.12
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-12-30
12
30
109.7
69
98.14
M6
40
1.35
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-12-40
12
40
109.7
69
98.14
M10
40
1.17
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-13-40
13
40
117.7
78
106.12
M10
40
1.51
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-13-50
13
50
117.7
78
106.12
M12
40
1.37
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-14-35
14
35
125.7
84
114.15
M8
40
1.91
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-14-40
14
40
125.7
84
114.15
M10
40
1.83
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-14-45
14
45
125.7
84
114.15
M12
40
1.71
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-15-25
15
25
133.7
70
122.17
M6
40
1.94
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-15-30
15
30
133.7
80
122.17
M6
40
2.09
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-15-32
15
32
133.7
80
122.17
M8
40
2.03
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-15-35
15
35
133.7
92
122.17
M8
40
2.30
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-15-40
15
40
133.7
92
122.17
M10
40
2.21
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-15-50
15
50
133.7
92
122.17
M12
40
1.99
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-17-30
17
30
149.8
80
138.22
M6
45
2.67
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-17-40
17
40
149.8
100
138.22
M10
45
3.09
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-17-50
17
50
149.8
100
138.22
M12
45
2.84
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-18-50
18
50
157.8
100
146.28
M12
45
3.06
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-19-50
19
50
165.9
100
154.33
M12
45
3.30
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-20-40
20
40
173.9
100
162.38
M10
45
3.79
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-21-40
21
40
182.0
110
170.43
M10
50
4.75
Michaud Chailly A1-01-168...
A1-01-168-22-40
22
40
190.1
110
178.48
M10
50
5.04
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성