피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle A9-L100 - Poulie dentée monobloc pas 9,525 mm(3/8") pour courroie largeur 25,4 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulie_dentee_profil_xl_l_h
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulie_dentee_profil_xl_l_h/a9_l100.prj},{NB=michaud_chailly_A9-28L100F},{REF=A9-28L100F},{MAT=Acier},{SCHEMA=6F},{DENTS=28},{D1=12},{D2=91},{D3=84.89},{D4=84.13},{D5=58},{L1=45},{L2=31.8},{POIDS=1.58},{INFOS=INFOTEXTE},{N=316},{I=76.0},{VER=100},{PPATH=a9_lxx/a9_l_asmtpl.prj},{TYPE=2F},{CNSORDERNO=14100028},{DESCRIPTION=28 L 100},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-10L100...
A9-10L100F
Acier
6F
10
8
36
30.32
29.56
20
45
31.8
0.17
Michaud Chailly A9-11L100...
A9-11L100F
Acier
6F
11
8
38
33.35
32.59
24
45
31.8
0.22
Michaud Chailly A9-12L100...
A9-12L100F
Acier
6F
12
8
42
36.38
35.62
24
45
31.8
0.26
Michaud Chailly A9-13L100...
A9-13L100F
Acier
6F
13
8
44
39.41
38.65
28
45
31.8
0.32
Michaud Chailly A9-14L100...
A9-14L100F
Acier
6F
14
10
48
42.44
41.68
28
45
31.8
0.35
Michaud Chailly A9-15L100...
A9-15L100F
Acier
6F
15
10
51
45.48
44.72
34
45
31.8
0.43
Michaud Chailly A9-16L100...
A9-16L100F
Acier
6F
16
10
54
48.51
47.75
36
45
31.8
0.50
Michaud Chailly A9-17L100...
A9-17L100F
Acier
6F
17
10
57
51.54
50.78
36
45
31.8
0.56
Michaud Chailly A9-18L100...
A9-18L100F
Acier
6F
18
10
60
54.57
53.81
40
45
31.8
0.64
Michaud Chailly A9-19L100...
A9-19L100F
Acier
6F
19
10
63
57.61
56.84
40
45
31.8
0.70
Michaud Chailly A9-20L100...
A9-20L100F
Acier
6F
20
10
66
60.64
59.88
40
45
31.8
0.77
Michaud Chailly A9-21L100...
A9-21L100F
Acier
6F
21
10
71
63.67
62.91
45
45
31.8
0.88
Michaud Chailly A9-22L100...
A9-22L100F
Acier
6F
22
12
75
66.70
65.94
45
45
31.8
0.95
Michaud Chailly A9-23L100...
A9-23L100F
Acier
6F
23
12
79
69.73
68.97
55
45
31.8
1.11
Michaud Chailly A9-24L100...
A9-24L100F
Acier
6F
24
12
79
72.77
72.00
55
45
31.8
1.18
Michaud Chailly A9-25L100...
A9-25L100F
Acier
6F
25
12
83
75.80
75.04
58
45
31.8
1.30
Michaud Chailly A9-26L100...
A9-26L100F
Acier
6F
26
12
87
78.83
78.07
58
45
31.8
1.40
Michaud Chailly A9-27L100...
A9-27L100F
Acier
6F
27
12
87
81.86
81.10
58
45
31.8
1.47
Michaud Chailly A9-28L100...
A9-28L100F
Acier
6F
28
12
91
84.89
84.13
58
45
31.8
1.58
Michaud Chailly A9-30L100...
A9-30L100F
Acier
6F
30
12
97
90.96
90.20
70
45
31.8
1.78
Michaud Chailly A9-32L100...
A9-32L100F
Acier
6F
32
12
103
97.03
96.26
70
45
31.8
2.11
Michaud Chailly A9-33L100...
A9-33L100F
Acier
6F
33
12
106
100.05
99.29
70
45
31.8
2.23
Michaud Chailly A9-34L100...
A9-34L100F
Acier
6F
34
12
111
103.08
102.32
70
45
31.8
2.39
Michaud Chailly A9-35L100...
A9-35L100F
Acier
6F
35
12
111
106.12
105.35
70
45
31.8
2.45
Michaud Chailly A9-36L100...
A9-36L100F
Acier
6F
36
12
115
109.15
108.39
70
45
31.8
2.59
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성