Modèle A9-40T10 - Poulie dentée monobloc profil T10 - Pas 10 mm pour courroie largeur 25 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulies_dentees_profil_t_at
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulies_dentees_profil_t_at/a9_40t10.prj},{NB=michaud_chailly_A9-40T10-22F},{REF=A9-40T10-22F},{MATIERE=Aluminium},{SCHEMA=6F},{DENTS=22},{D1=8},{D2=75},{D3=70.03},{D4=68.20},{D5=52},{L1=40},{L2=30},{POIDS=0.34},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=28025022},{TYPE=2F},{MAT=Al},{N=218},{DESCRIPTION=40 T 10 22},{I=60.0},{PPATH=a9_t10/a9_t10_asmtpl.prj},{VERSION=1},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-40T10-...
A9-40T10-12F
Aluminium
6F
12
6
42
38.20
36.35
28
40
30
0.10
Michaud Chailly A9-40T10-...
A9-40T10-14F
Aluminium
6F
14
8
48
44.56
42.70
32
40
30
0.13
Michaud Chailly A9-40T10-...
A9-40T10-15F
Aluminium
6F
15
8
51
47.75
45.90
32
40
30
0.15
Michaud Chailly A9-40T10-...
A9-40T10-16F
Aluminium
6F
16
8
54
50.93
49.10
35
40
30
0.18
Michaud Chailly A9-40T10-...
A9-40T10-18F
Aluminium
6F
18
8
60
57.30
55.45
40
40
30
0.22
Michaud Chailly A9-40T10-...
A9-40T10-19F
Aluminium
6F
19
8
66
60.48
58.65
44
40
30
0.25
Michaud Chailly A9-40T10-...
A9-40T10-20F
Aluminium
6F
20
8
66
63.66
61.80
46
40
30
0.28
Michaud Chailly A9-40T10-...
A9-40T10-22F
Aluminium
6F
22
8
75
70.03
68.20
52
40
30
0.34
Michaud Chailly A9-40T10-...
A9-40T10-24F
Aluminium
6F
24
8
83
76.36
74.55
58
40
30
0.39
Michaud Chailly A9-40T10-...
A9-40T10-25F
Aluminium
6F
25
8
83
79.58
77.75
60
40
30
0.42
Michaud Chailly A9-40T10-...
A9-40T10-26F
Aluminium
6F
26
8
87
82.76
80.90
60
40
30
0.48
Michaud Chailly A9-40T10-...
A9-40T10-27F
Aluminium
6F
27
8
91
85.94
84.10
60
40
30
0.54
Michaud Chailly A9-40T10-...
A9-40T10-28F
Aluminium
6F
28
8
93
89.13
87.25
60
40
30
0.55
Michaud Chailly A9-40T10-...
A9-40T10-30F
Aluminium
6F
30
8
97
95.49
93.65
60
40
30
0.64
Michaud Chailly A9-40T10-...
A9-40T10-32F
Aluminium
6F
32
10
106
101.86
100.00
65
40
30
0.69
Michaud Chailly A9-40T10-...
A9-40T10-36F
Aluminium
6F
36
10
119
114.59
112.75
70
40
30
0.87
Michaud Chailly A9-40T10-...
A9-40T10-40F
Aluminium
6F
40
10
131
127.32
125.45
80
40
30
1.07
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성