카탈로그: MICROMAT Spannhydraulik
생성됨: 17.04.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MICROMAT Spannhydraulik
M 522 - Blockzylinder doppeltwirkend Aluminiumgehäuse, mit O-Ring-Anschluss seitlich
MICROMAT Spannhydraulik
Blockzylinder
Doppeltwirkend mit Aluminiumgehäuse
Powered by
CAD모델 선택
{micromat/blockzylinder/doppeltwirkend_mit_aluminiumgehaeuse/m522_asmtab.prj},{NB=522-1-032 (0,S)},{SA=S},{HUB=25},{HUBST=0.000},{D=32},{SD=20},{WK=8.0},{DK=8.0},{ZK=4.9},{A=75},{B=55},{C=10},{F=55},{G=10.5},{SX=17.0},{TX=11.0},{H=38},{H1=42},{X=25.0},{Y=25.0},{O=M12 x 15},{QXT=10.8 x 1.1},{R=55},{S=35},{W=5},{ORING=8 x 1.5},{SW=17},{HUBX=25,50,100},{ONDM=12.000},{OH=15.000},{QNDM=10.800},{QP=1.100},{ORINGNDM=8.000},{ORINGH=1.500},{PPATH=m522/m522_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BN
Bestell-Nr.
ⁿ/ₐ
L
Gesamtlänge L
[mm]
D
Kolben Ø D
[mm]
SD
Stangen Ø d
[mm]
WK
Wirksame Kolbenfläche
[cm2]
DK
Druckkraft (100 bar)
[kN]
ZK
Zugkraft (100 bar)
[kN]
A
A - Befestigung von Kabeln, Rohren und Schläuchen
[mm]
B
B - Befestigung von Zierleisten, Abdeckungen und Stoßleisten
[mm]
C
C - Befestigung von Bolzen und Schrauben, Wellen und Gestängen
[mm]
F
f
[mm]
G
g Ø
[mm]
SX
Senkung x
[mm]
TX
Tiefe x
[mm]
H
h
[mm]
H1
h1 (ab Hub 50)
[mm]
X
mm
[mm]
Y
mm
[mm]
O
o x Gewindetiefe
ⁿ/ₐ
QXT
QØ x t
ⁿ/ₐ
R
r
[mm]
S
s
[mm]
W
w Ø
[mm]
ORING
O-Ring
[mm]
SW
[mm]
M522, 522-1-025S
522-1-025
85
25
16
4.9
4.9
2.9
65
45
7
50
8.5
14.0
8.5
33
40
21.5
21.0
M10 x 15
9.8 x 1.1
50
30
4
7 x 1.5
13
M522, 522-1-032S
522-1-032
100
32
20
8.0
8.0
4.9
75
55
10
55
10.5
17.0
11.0
38
42
25.0
25.0
M12 x 15
10.8 x 1.1
55
35
5
8 x 1.5
17
M522, 522-1-040S
522-1-040
106
40
25
12.5
12.5
7.7
85
63
10
63
10.5
17.0
11.0
40
44
27.0
27.0
M16 x 25
10.8 x 1.1
63
40
6
8 x 1.5
22
M522, 522-1-050S
522-1-050
117
50
32
19.6
19.6
11.6
100
75
10
76
13.0
20.0
13.0
44
47
30.0
29.5
M20 x 30
10.8 x 1.1
76
45
6
8 x 1.5
27
M522, 522-1-063S
522-1-063
135
63
40
31.1
31.1
18.6
125
95
14
95
17.0
25.0
17.0
50
60
35.0
32.0
M27 x 40
15.8 x 1.3
95
65
8
12.42 x 1.78
36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성