카탈로그: MICROMAT Spannhydraulik
생성됨: 17.04.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MICROMAT Spannhydraulik
M 731 - Einschraubzylinder doppeltwirkend, Kopfflansch
MICROMAT Spannhydraulik
Rundzylinder
Einschraubzylinder doppelwirkend
Powered by
CAD모델 선택
{micromat/rundzylinder/einschraubzylinder_doppelwirkend/m731_asmtab.prj},{NB=M 731, 731-1-020 (0)},{BN=731-1-020},{KB=20},{STG=12},{HUB=20},{HUBST=0},{DK100=3.1},{DZ100=2.0},{DK500=15.7},{DZ500=10.0},{E=31},{G=M32 x 1.5},{H=53},{K0=28},{K1=26},{K=37},{L=67},{L1=60},{M=20.0},{N=10.5},{O=M8 x 12},{XMIN=10},{UV=4 / 30},{SW=10},{AM=100},{P0=15},{GNDM=32.000},{GP=1.500},{ONDM=8.000},{OH=12.000},{U=4.000},{V=30.000},{R0=11.200},{C=5.000},{E0=30.000},{E1=3.900},{E2=4.200},{B0=3.000},{E3=5.300},{V0=24.700},{U0=28.000},{W0=26.000},{A=22.000},{B=29.500},{F=33.000},{P=34.500},{R=39.500},{S=42.500},{T=53.000},{PPATH=m731/m731_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BN
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
KB
Kolben Ø D
[mm]
STG
Stangen Ø d
[mm]
HUB
Hub
[mm]
DK100
Druckkraft (100 bar)
[kN]
DZ100
Zugkraft (100 bar)
[kN]
DK500
Druckkraft (500 bar)
[kN]
DZ500
Zugkraft (500 bar)
[kN]
E
GN 237.1 E
[mm]
G
[mm]
H
h
[mm]
K0
k
[mm]
K1
k1
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
m
[mm]
N
n
[mm]
O
o
[mm]
XMIN
x min.
[mm]
UV
u/v
[mm]
SW
sw
[mm]
AM
Anzugsmoment
[Nm]
P0
Ø p
[mm]
M 731, 731-1-016
731-1-016
16
10
16
2.0
1.2
10.0
6.1
30
M26 x 1.5
48
22
21
31
65
59
19.0
8.5
M6 x 12
8
2,5 / 25
8
50
10
M 731, 731-1-020
731-1-020
20
12
20
3.1
2.0
15.7
10.0
31
M32 x 1.5
53
28
26
37
67
60
20.0
10.5
M8 x 12
10
4 / 30
10
100
15
M 731, 731-1-025
731-1-025
25
16
25
4.9
2.9
24.5
14.5
39
M40 x 1.5
65
35
33
44
82
75
25.0
13.5
M10 x 15
11
5 / 35
13
200
18
M 731, 731-1-032
731-1-032
32
20
32
8.0
4.9
40.2
24.5
44
M50 x 1.5
72
44
42
54
94
84
28.0
15.5
M12 x 15
13
5 / 45
17
400
24
M 731, 731-1-040
731-1-040
40
25
40
12.6
7.7
62.8
38.3
47
M60 x 1.5
86
55
53
65
112
100
30.5
17.0
M16 x 25
16
6 / 50
22
650
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성