M906: cone 1:10 - clamping arm processed part
MICROMAT Spannhydraulik
Schwenkspanner
Spannarme
Powered by
CAD모델 선택
{micromat/schwenkspanner/spannarme/m906x.prj},{NB=M906-3-025-X},{BN=M906-3-025-X},{A=110},{B=40},{C=23},{D=20.0},{E=75},{F=24},{G=10.0},{H=17.0},{I=10.0},{J=31},{K=4.0},{L=34},{M=24.46},{N=1},{O=M12},{P=10.25},{Q=3.1},{R=10.4},{S=15},{EX=75},{GX=10.0},{IX=10.0},{JX=31},{MX=24.46},{NX=1},{OX=12},{PX=10.25},{QX=3.1},{SX=15},{SXX=16},{M2=16.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BN
order number
ⁿ/ₐ
A
a
[mm]
B
b
[mm]
C
c
[mm]
D
d
[mm]
E
e
[mm]
F
f
[mm]
G
g
[°]
H
h
[mm]
I
i
[°]
J
j Ø
[mm]
K
k
[mm]
L
l Ø
[mm]
M
m
[mm]
N
n
[mm]
O
o
ⁿ/ₐ
P
p
[mm]
Q
q
[mm]
R
r
[mm]
S
s
[°]
M906-1-018-X
M906-1-018-X
40
30
17
15.0
-
18
25.0
12.0
25.0
23
3.0
26
17.46
1
-
7.80
3.1
6.3
15
M906-2-018-X
M906-2-018-X
55
30
17
15.0
32
20
12.5
15.5
6.0
23
3.0
26
17.46
1
M8
7.80
3.1
6.3
15
M906-3-018-X
M906-3-018-X
68
30
17
15.0
45
21
7.5
13.5
7.5
23
3.0
26
17.46
1
M8
7.80
3.1
6.3
15
M906-1-020-X
M906-1-020-X
49
34
19
17.0
-
20
25.0
14.0
25.0
25
5.0
28
19.46
1
-
8.80
3.1
7.3
15
M906-2-020-X
M906-2-020-X
72
34
19
17.0
45
22
12.5
17.5
6.0
25
5.0
28
19.46
1
M8
8.80
3.1
7.3
15
M906-3-020-X
M906-3-020-X
91
34
19
17.0
64
22
12.5
17.5
6.0
25
5.0
28
19.46
1
M8
8.80
3.1
7.3
15
M906-1-025-X
M906-1-025-X
55
40
23
20.0
-
23
30.0
16.5
30.0
31
4.0
34
24.46
1
-
10.25
3.1
10.4
15
M906-2-025-X
M906-2-025-X
85
40
23
20.0
50
21
25.0
21.5
10.0
31
4.0
34
24.46
1
M12
10.25
3.1
10.4
15
M906-3-025-X
M906-3-025-X
110
40
23
20.0
75
24
10.0
17.0
10.0
31
4.0
34
24.46
1
M12
10.25
3.1
10.4
15
M906-1-028-X
M906-1-028-X
66
47
26
21.0
-
26
30.0
18.0
30.0
33
4.5
36
27.46
1
-
11.75
3.1
11.0
15
M906-2-028-X
M906-2-028-X
100
47
26
21.0
57
28
20.0
23.0
15.0
33
4.5
36
27.46
1
M12
11.75
3.1
11.0
15
M906-3-028-X
M906-3-028-X
122
47
26
21.0
82
32
9.0
19.0
15.0
33
4.5
36
27.46
1
M12
11.75
3.1
11.0
15
M906-1-036-X
M906-1-036-X
72
55
30
27.5
-
30
30.0
20.0
30.0
41
5.0
45
35.46
1
-
14.50
4.1
17.0
15
M906-2-036-X
M906-2-036-X
108
55
30
27.5
65
35
15.0
25.0
12.5
41
5.0
45
35.46
1
M16
14.50
4.1
17.0
15
M906-3-036-X
M906-3-036-X
134
55
30
27.5
90
40
7.0
22.0
10.0
41
5.0
45
35.46
1
M16
14.50
4.1
17.0
15
M906-1-042-X
M906-1-042-X
85
70
33
35.0
-
36
45.0
20.0
45.0
51
6.0
52
40.93
2
-
17.50
4.1
18.0
15
M906-2-042-X
M906-2-042-X
125
70
33
35.0
70
43
20.0
30.5
10.0
51
6.0
52
40.93
2
M20
17.50
4.1
18.0
15
M906-3-042-X
M906-3-042-X
155
70
33
35.0
100
50
8.5
27.0
8.5
51
6.0
52
40.93
2
M20
17.50
4.1
18.0
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
M 610 Swing Clamp double acting - Swing Clamping Cylinder double acting / ...
MICROMAT Spannhydraulik
23.02.2024
M 630 (configurable) swing clamp double acting - swing clamp double acting ...
MICROMAT Spannhydraulik
29.02.2024
M 622 (configurable) swing clamp double acting - swing clamp double acting ...
MICROMAT Spannhydraulik
29.02.2024
M 680 (configurable) swing clamp double acting - swing clamp double acting ...
MICROMAT Spannhydraulik
29.02.2024
M901: cone 1:10 - clamping arm processed part
MICROMAT Spannhydraulik
02.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성