M906: cone 1:10 - clamping arm blank
MICROMAT Spannhydraulik
Schwenkspanner
Spannarme
Powered by
CAD모델 선택
{micromat/schwenkspanner/spannarme/m906xn.prj},{NB=M906-3-025-XN},{BN=M906-3-025-XN},{A=110},{B=40},{C=23},{D=20.0},{J=31},{K=4.0},{L=34},{M=24.46},{N=1},{P=10.25},{Q=3.1},{R=10.4},{S=15},{JX=31},{MX=24.46},{NX=1},{PX=10.25},{QX=3.1},{SX=15},{SXX=16},{M2=16.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BN
order number
ⁿ/ₐ
A
a
[mm]
B
b
[mm]
C
c
[mm]
D
d
[mm]
J
j Ø
[mm]
K
k
[mm]
L
l Ø
[mm]
M
m
[mm]
N
n
[mm]
P
p
[mm]
Q
q
[mm]
R
r
[mm]
S
s
[°]
M906-1-018-XN
M906-1-018-XN
40
30
17
15.0
23
3.0
26
17.46
1
7.80
3.1
6.3
15
M906-2-018-XN
M906-2-018-XN
55
30
17
15.0
23
3.0
26
17.46
1
7.80
3.1
6.3
15
M906-3-018-XN
M906-3-018-XN
68
30
17
15.0
23
3.0
26
17.46
1
7.80
3.1
6.3
15
M906-1-020-XN
M906-1-020-XN
49
34
19
17.0
25
5.0
28
19.46
1
8.80
3.1
7.3
15
M906-2-020-XN
M906-2-020-XN
72
34
19
17.0
25
5.0
28
19.46
1
8.80
3.1
7.3
15
M906-3-020-XN
M906-3-020-XN
91
34
19
17.0
25
5.0
28
19.46
1
8.80
3.1
7.3
15
M906-1-025-XN
M906-1-025-XN
55
40
23
20.0
31
4.0
34
24.46
1
10.25
3.1
10.4
15
M906-2-025-XN
M906-2-025-XN
85
40
23
20.0
31
4.0
34
24.46
1
10.25
3.1
10.4
15
M906-3-025-XN
M906-3-025-XN
110
40
23
20.0
31
4.0
34
24.46
1
10.25
3.1
10.4
15
M906-1-028-XN
M906-1-028-XN
66
47
26
21.0
33
4.5
36
27.46
1
11.75
3.1
11.0
15
M906-2-028-XN
M906-2-028-XN
100
47
26
21.0
33
4.5
36
27.46
1
11.75
3.1
11.0
15
M906-3-028-XN
M906-3-028-XN
122
47
26
21.0
33
4.5
36
27.46
1
11.75
3.1
11.0
15
M906-1-036-XN
M906-1-036-XN
72
55
30
27.5
41
5.0
45
35.46
1
14.50
4.1
17.0
15
M906-2-036-XN
M906-2-036-XN
108
55
30
27.5
41
5.0
45
35.46
1
14.50
4.1
17.0
15
M906-3-036-XN
M906-3-036-XN
134
55
30
27.5
41
5.0
45
35.46
1
14.50
4.1
17.0
15
M906-1-042-XN
M906-1-042-XN
85
70
33
35.0
51
6.0
52
40.93
2
17.50
4.1
18.0
15
M906-2-042-XN
M906-2-042-XN
125
70
33
35.0
51
6.0
52
40.93
2
17.50
4.1
18.0
15
M906-3-042-XN
M906-3-042-XN
155
70
33
35.0
51
6.0
52
40.93
2
17.50
4.1
18.0
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
M901: cone 1:10 - clamping arm blank
MICROMAT Spannhydraulik
02.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성