M921 - Ring nuts
MICROMAT Spannhydraulik
Sonstiges
Locknuts
Powered by
CAD모델 선택
{micromat/sonstiges/nutmuttern/m921.prj},{NB=921-1-055},{BN=921-1-055},{G=M55 x 1.5},{D1=80},{D2=70},{H=13},{B=10},{T=4.0},{GNDM=55.000},{GP=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
BN
Order-Nr.
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
H
h
[mm]
B
b
[mm]
T
t
[mm]
921-1-022
921-1-022
M22 x 1.5
40
34
9
6
2.5
921-1-030
921-1-030
M30 x 1.5
50
43
10
7
3.0
921-1-036
921-1-036
M36 x 1.5
58
50
11
8
3.5
921-1-040
921-1-040
M40 x 1.5
62
54
12
8
3.5
921-1-042
921-1-042
M42 x 1.5
62
54
12
8
3.5
921-1-045
921-1-045
M45 x 1.5
68
60
12
8
3.5
921-1-050
921-1-050
M50 x 1.5
75
67
13
8
3.5
921-1-052
921-1-052
M52 x 1.5
80
70
13
10
4.0
921-1-055
921-1-055
M55 x 1.5
80
70
13
10
4.0
921-1-060
921-1-060
M60 x 1.5
90
80
13
10
4.0
921-1-065
921-1-065
M65 x 1.5
95
85
14
10
4.0
921-1-070
921-1-070
M70 x 1.5
100
90
14
10
4.0
921-1-072
921-1-072
M72 x 2
110
100
14
10
4.0
921-1-075
921-1-075
M75 x 1.5
110
100
14
10
4.0
921-1-080
921-1-080
M80 x 2
115
105
16
10
4.0
921-1-085
921-1-085
M85 x 2
120
110
16
10
4.0
921-1-095
921-1-095
M95 x 2
135
120
16
12
5.0
921-1-100
921-1-100
M100 x 2
145
130
16
12
5.0
921-1-105
921-1-105
M105 x 2
155
140
16
12
5.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성