BXW - Safty Brakes, 0,12-5,2Nm, DC12V-180V, d1= 5-16mm
Miki Pulley Group
Safty Brakes
BXW Model
Powered by
CAD모델 선택
{miki_pulley/safty20brakes/bxw20model/bxw.prj},{NB=BXW-01-10L-6 45V},{PREVIEW=../../_pool_/51/b4/bxw.png},{FIRMA=Miki Pulley Group},{ARTNR=BXW-01-10L-6 45V},{D=37},{D1=6},{RT=0,12},{L=31,5},{RPM=5000},{TM=0,6 x 10-6},{KG=0,2},{KWTL=},{V=DC45},{W=5},{HRC=F (155°C)},{HRL=No},{ROHS=Yes},{REACH=Yes},{HSC=8505 2000},{PDF=Open PDF},{DEFAULTSORTATTR=20158},{PDFTOOPEN=https://www.mikipulley.de/wp-content/uploads/2020/12/BXW_datasheet_combi.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
FIRMA
ⁿ/ₐ
ARTNR
Partnumber
ⁿ/ₐ
D
outer diameter
[mm]
D1
bore diameter d1
[mm]
RT
rated torque
[Nm]
L
Length
[mm]
RPM
Max RPM
[mm^-1]
TM
moment of inertia
[kg*m^2]
KG
Weight
[kg]
KWTL
keyway tolerance classification d1
ⁿ/ₐ
V
Voltage
[V]
W
Wattage
[W]
HRC
Heat resitance class
ⁿ/ₐ
HRL
Handrelease lever
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
HSC
HS-Code
ⁿ/ₐ
BXW-01-10H-5 24V
Miki Pulley Group
BXW-01-10H-5 24V
37
5
0,24
31,5
5000
0,6 x 10-6
0,2
DC24
5
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXW-01-10H-6 24V
Miki Pulley Group
BXW-01-10H-6 24V
37
6
0,24
31,5
5000
0,6 x 10-6
0,2
DC24
5
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXW-01-10L-5 24V
Miki Pulley Group
BXW-01-10L-5 24V
37
5
0,12
31,5
5000
0,6 x 10-6
0,2
DC24
5
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXW-01-10L-6 24V
Miki Pulley Group
BXW-01-10L-6 24V
37
6
0,12
31,5
5000
0,6 x 10-6
0,2
DC24
5
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXW-01-10S-5
Miki Pulley Group
BXW-01-10S-5
37
5
0,36
31,5
5000
0,6 x 10-6
0,2
DC24
5
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXW-01-10S-6
Miki Pulley Group
BXW-01-10S-6
37
6
0,36
31,5
5000
0,6 x 10-6
0,2
DC24
5
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXW-02-10H-6 24V
Miki Pulley Group
BXW-02-10H-6 24V
47
6
0,5
31,2
5000
1,9 x 10-6
0,3
DC24
6,6
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXW-02-10H-7 24V
Miki Pulley Group
BXW-02-10H-7 24V
47
7
0,5
31,2
5000
1,9 x 10-6
0,3
DC24
6,6
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXW-02-10L-6 24V
Miki Pulley Group
BXW-02-10L-6 24V
47
6
0,25
31,2
5000
1,9 x 10-6
0,3
DC24
6,6
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXW-02-10L-7 24V
Miki Pulley Group
BXW-02-10L-7 24V
47
7
0,25
31,2
5000
1,9 x 10-6
0,3
DC24
6,6
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXW-02-10S-6
Miki Pulley Group
BXW-02-10S-6
47
6
0,75
31,2
5000
1,9 x 10-6
0,3
DC24
6,6
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXW-02-10S-7
Miki Pulley Group
BXW-02-10S-7
47
7
0,75
31,2
5000
1,9 x 10-6
0,3
DC24
6,6
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXW-03-10H-8 24V
Miki Pulley Group
BXW-03-10H-8 24V
56
8
1
31,9
5000
3,8 x 10-6
0,4
DC24
9
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXW-03-10L-8 24V
Miki Pulley Group
BXW-03-10L-8 24V
56
8
0,5
31,9
5000
3,8 x 10-6
0,4
DC24
9
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXW-03-10S-8
Miki Pulley Group
BXW-03-10S-8
56
8
1,5
31,9
5000
3,8 x 10-6
0,4
DC24
9
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXW-04-10H-10 24V
Miki Pulley Group
BXW-04-10H-10 24V
65
10
2
33,9
5000
12 x 10-6
0,6
P9
DC24
11,5
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXW-04-10L-10 24V
Miki Pulley Group
BXW-04-10L-10 24V
65
10
1
33,9
5000
12 x 10-6
0,6
P9
DC24
11,5
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXW-04-10S-10
Miki Pulley Group
BXW-04-10S-10
65
10
2,6
33,9
5000
12 x 10-6
0,6
P9
DC24
11,5
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXW-05-10H-12 24V
Miki Pulley Group
BXW-05-10H-12 24V
75
12
4
36,1
5000
23 x 10-6
0,8
P9
DC24
13
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXW-05-10L-12 24V
Miki Pulley Group
BXW-05-10L-12 24V
75
12
2
36,1
5000
23 x 10-6
0,8
P9
DC24
13
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXW-05-10S-12
Miki Pulley Group
BXW-05-10S-12
75
12
5,2
36,1
5000
23 x 10-6
0,8
P9
DC24
13
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXW-01-10R-8,5
Miki Pulley Group
BXW-01-10R-8,5
33
8,5
0,3
30
6000
1,36 x 10-6
0,1
DC24
6,1
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXW-03-10R-11
Miki Pulley Group
BXW-03-10R-11
48
11
1,3
30
6000
1,17 x 10-6
0,3
DC24
7,2
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXW-05-10R-16
Miki Pulley Group
BXW-05-10R-16
64
16
2,5
30
6000
3,68 x 10-6
0,5
DC24
8
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXW-02-12H-6 24V
Miki Pulley Group
BXW-02-12H-6 24V
47
6
0,5
31,2
5000
1,9 x 10-6
0,3
DC24
6,6
F (155°C)
Yes
Yes
Yes
8505 2000
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성