TA/TB/TC-Q3 - Mounting accessory
MINDMAN
Air cylinders
Standard Cylinders
MCQI2-ISO-15552 Standard profile cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/air_cylinders/standard_cylinders/mcqi2/q3_t.prj},{NB=TC-Q3-50(TA)},{MODEL=Q3},{TYPE=TA},{TUBE=50},{A=32},{E=M16 x 1.5},{TD=16},{TK=32},{TL=16},{TT=75},{TU=107},{TX=85},{TS=0},{VER=3},{R=8},{O=46.5},{D=8.000},{R1=27.000},{D1=36.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
TUBE
Tube I.D.
[mm]
A
[mm]
E
ⁿ/ₐ
TD
[mm]
TF
[mm]
TF1
[mm]
TJ
Without magnet
[mm]
TJ1
With magnet
[mm]
TK
[mm]
TL
[mm]
TT
[mm]
TU
[mm]
TX
[mm]
ZB
Without magnet
[mm]
ZB1
With magnet
[mm]
TC-Q3-32(TA)
Q3
32
22
M10 x 1.25
12
70.5
0.0
49.5
79.5
22
12
50
74
58
120
150.0
TC-Q3-40(TA)
Q3
40
24
M12 x 1.25
16
81.0
0.0
54.0
84.0
28
16
63
95
70
135
165.0
TC-Q3-50(TA)
Q3
50
32
M16 x 1.5
16
87.0
0.0
56.0
86.0
32
16
75
107
85
143
173.0
TC-Q3-63(TA)
Q3
63
32
M16 x 1.5
20
90.5
0.0
67.5
97.5
35
20
90
130
100
158
188.0
TC-Q3-80(TA)
Q3
80
40
M20 x 1.5
20
104.5
0.0
69.5
109.5
40
20
110
150
120
174
214.0
TC-Q3-100(TA)
Q3
100
40
M20 x 1.5
25
113.5
0.0
75.5
115.5
45
25
132
182
145
189
229.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성