MAS - Pneumatic Swing Clamping Cylinder
MINDMAN
Air cylinders
Clamp Cylinders
MAS/MASD/MATS/MATSD-Pneumatic Swing Clamping Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/air_cylinders/clamp_cylinders/mas_masd_mats_matsd/mas_asmtab.prj},{NB=MASR-32-0-26},{MODEL=MAS},{CW=R},{TUBE=32},{PORT=},{ANGLE=0},{ROT=0},{STROKE=26},{POS=0},{PR=16},{A=102.5},{B=71.0},{C=23},{C1=40},{D=19.0},{D1=19},{G=50},{G1=100},{G2=60},{H=9},{I=13},{K=9},{L=Rc1/8},{N=M8 x 1.25},{N1=8},{P=44},{Q=54},{R=6.5},{S=50},{S1=M50 x 1.5},{T=11},{T1=70},{PPATH=mas_asmtpl.prj},{M=22},{F=17.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TUBE
Tube I.D.
[mm]
STROKE
Stroke
[mm]
PR
Piston rod
[mm]
SS
Swivel stroke
[mm]
CST
Clamping stroke
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
K
[mm]
L
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
N1
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
S1
ⁿ/ₐ
T
[mm]
T1
[mm]
M
[mm]
F
[mm]
MASR-25-0-26
25
26
14
12
14
95.5
66.5
23
35
16.0
0
30
0
50
8
10
0
M5 x 0.8
M6 x 1
0
30
40
4.5
35
M40 x 1.5
9
58
18
12.5
MASR-32-0-26
32
26
16
12
14
102.5
71.0
23
40
19.0
19
50
100
60
9
13
9
Rc1/8
M8 x 1.25
8
44
54
6.5
50
M50 x 1.5
11
70
22
17.0
MASR-40-0-27
40
27
16
12
15
106.0
75.0
26
45
19.0
19
50
100
70
9
13
9
Rc1/8
M8 x 1.25
8
48
58
6.5
55
M55 x 1.5
11
75
26
19.5
MASR-50-0-29
50
29
20
14
15
113.0
80.0
26
50
25.4
22
70
120
80
10
13
10
Rc1/8
M10 x 1.5
8
55
68
8.5
65
M65 x 1.5
12
85
30
24.0
MASR-63-0-29
63
29
20
14
15
119.0
86.0
30
56
25.4
22
70
120
90
10
13
10
Rc1/8
M10 x 1.5
8
64
80
8.5
75
M80 x 1.5
15
105
40
29.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성