MTAS-arm standard - Single side clamping arm
MINDMAN
Air cylinders
Clamp Cylinders
MTA-Lever clamp cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/air_cylinders/clamp_cylinders/mta/mtas_arm_s.prj},{NB=MTAS-32_as},{MODEL=MTAS},{TUBE=32},{D1=19.0},{F=8},{G=50},{G1=70},{E1=M8x1.25},{Q=9.0},{R=14.000},{S=16},{T=7},{U=9.5},{C=2},{M=8},{P=1.25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
TUBE
Tube I.D.
[mm]
D1
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
E1
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
MTAS-25
MTAS
25
15.9
6
35
50
M6x1.0
6.8
11.500
14
5
8.5
MTAS-32
MTAS
32
19.0
8
50
70
M8x1.25
9.0
14.000
16
7
9.5
MTAS-40
MTAS
40
19.0
8
55
75
M8x1.25
9.0
14.000
16
7
9.5
MTAS-50
MTAS
50
25.4
10
60
85
M10x1.5
11.0
17.000
20
9
12.5
MTAS-63
MTAS
63
25.4
10
70
95
M10x1.5
11.0
17.000
20
9
12.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성