MCQV2 - ISO-15552 Standard cylinders
MINDMAN
Air cylinders
Standard Cylinders
MCQV2-ISO-15552 Standard cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/air_cylinders/standard_cylinders/mcqv2/mcqv2_asmtab.prj},{NB=MCQV2-11-63-50},{IDNR=},{MODEL=MCQV2},{STYLE=11},{TUBE=63},{STROKE=50},{ASTROKE=0},{POS=0},{MAGNET=},{TYPE=},{MT=},{JOINT=},{SWITCH=},{NSW=},{WL=},{A=32},{AA=20.0},{AB=32.0},{AC=15.0},{AD=10},{AE=M16 x 1.5},{AF=40},{AR=8},{AS=24},{XB=121},{B1=16},{B2=24},{B3=8.0},{C=37},{DD=G 3/8},{E=M16 x 1.5},{G=20},{H=45},{I=26.0},{IA=0},{IB=0},{J=4},{K=33.0},{L=16.0},{NB1=0},{O=56.5},{R=8.0},{S=M8 x 1.25},{U=8.0},{UC=4.5},{UD=16},{X=78},{XZ=194},{XZB=158},{XZM=195},{XZN=259},{XZP=190.0},{XZQ=242},{XZT=190},{XLY=185},{XZF=137},{XMAG=30},{TK=28},{ROTS=25.000},{PPATH=assemblies/mcqv2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
TUBE
Tube I.D.
[mm]
A
[mm]
AA
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AE
ⁿ/ₐ
AF
[mm]
AR
[mm]
AS
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
C
[mm]
DD
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
O
[mm]
R
[mm]
S
ⁿ/ₐ
U
[mm]
UC
[mm]
UD
[mm]
X
[mm]
Z
[mm]
ZB
[mm]
ZM
[mm]
ZN
[mm]
ZP
[mm]
ZQ
[mm]
MCQV2-11-32-50
MCQV2
32
22
16.0
26.0
12.0
7
M10 x 1.25
20
5
17
94
10
17
4.0
26
G 1/8
M10 x 1.25
12
30
20.0
4
30.5
20.0
32.5
5.0
M6 x 1.0
4.5
4.5
12
47
146
120
146
190
146.0
184
MCQV2-11-40-50
MCQV2
40
24
20.0
27.0
12.0
7
M12 x 1.25
30
6
19
105
13
19
6.5
30
G 1/4
M12 x 1.25
16
35
20.5
4
34.0
14.5
38.0
6.0
M6 x 1.0
5.3
4.5
12
55
163
135
165
213
162.0
206
MCQV2-11-50-50
MCQV2
50
32
18.0
34.0
15.0
10
M16 x 1.5
40
8
24
106
16
24
6.0
37
G 1/4
M16 x 1.5
20
40
28.0
4
31.0
16.0
46.5
8.0
M8 x 1.25
8.5
4.5
16
65
179
143
180
244
177.0
227
MCQV2-11-63-50
MCQV2
63
32
20.0
32.0
15.0
10
M16 x 1.5
40
8
24
121
16
24
8.0
37
G 3/8
M16 x 1.5
20
45
26.0
4
33.0
16.0
56.5
8.0
M8 x 1.25
8.0
4.5
16
78
194
158
195
259
190.0
242
MCQV2-11-80-50
MCQV2
80
40
32.0
41.0
20.0
14
M22 x 1.5
50
13
32
128
21
30
10.0
46
G 3/8
M20 x 1.5
25
45
32.5
4
35.5
20.5
72.0
10.0
M10 x 1.5
9.0
4.5
18
95
218
174
220
300
215.0
287
MCQV2-11-100-50
MCQV2
100
40
30.0
46.0
20.0
14
M22 x 1.5
50
13
32
138
21
30
10.0
51
G 1/2
M20 x 1.5
25
55
37.5
4
37.0
19.0
89.0
10.0
M10 x 1.5
13.0
4.5
18
115
233
189
240
320
235.0
305
MCQV-11-125-50
MCQV
125
54
38.0
55.0
30.0
18
M30 x 1.5
60
0
0
160
27
41
13.0
65
G 1/2
M27 x 2.0
32
60
0.0
6
40.0
25.0
110.0
13.5
M12 x 1.75
11.0
0.0
22
140
285
225
290
398
280.0
372
MCQV-11-160-50
MCQV
160
72
38.0
71.0
30.0
18
M30 x 1.5
60
0
0
180
36
55
16.0
80
G 3/4
M36 x 2.0
40
65
0.0
6
50.0
30.5
140.0
18.0
M16 x 2.0
12.0
0.0
27
182
338
260
340
484
331.0
441
MCQV-11-200-50
MCQV
200
72
40.5
94.5
42.5
20
M30 x 2.0
60
0
0
180
36
55
16.0
95
G 3/4
M36 x 2.0
40
75
0.0
6
56.0
36.5
175.0
18.0
M16 x 2.0
12.0
0.0
28
220
353
275
370
514
369.5
482
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성