SAFU, SSAFU, PSAFU, PSSAFU, SFFU, SSFFU, PSFFU, PSSFFU, RSAFU, RSSAFU, PSAGU, PSSAGU - 샤프트 - 양단수나사/릴리프홈/스패너홈붙이 타입
Misumi
誘명꽣
샤프트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/01_linear_shafts/rsafu.prj},{NB=SAFU16-25-F5-M5-T5-N5-SC0},{DTS=g6},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=16},{ALT1=},{L=25.0},{F=5},{ALT11=},{MMC=0},{MMS=0},{M=5},{T=5},{ALT12=},{NMC=0},{NMS=0},{N=5},{SC=0},{ALT8=},{SX=0},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
Y
(Y)최대
[mm]
LSC
좌측 C
[mm]
RSC
우측C
[mm]
HHALT4
H
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
H
[mm]
SAFU8-25-F5-M5-T5-N5-SC0
SAFU8-25-F5-M5-T5-N5-SC0
8
7
8
1100
0.5
0.5
0
0
0.0
SAFU10-25-F5-M5-T5-N5-SC0
SAFU10-25-F5-M5-T5-N5-SC0
10
8
8
1200
0.5
0.5
0
0
0.0
SAFU12-25-F5-M5-T5-N5-SC0
SAFU12-25-F5-M5-T5-N5-SC0
12
10
10
1400
0.5
0.5
0
0
0.0
SAFU13-25-F5-M5-T5-N5-SC0
SAFU13-25-F5-M5-T5-N5-SC0
13
11
10
1400
0.5
0.5
0
0
0.0
SAFU15-25-F5-M5-T5-N5-SC0
SAFU15-25-F5-M5-T5-N5-SC0
15
13
10
1400
0.5
0.5
0
0
0.0
SAFU16-25-F5-M5-T5-N5-SC0
SAFU16-25-F5-M5-T5-N5-SC0
16
14
10
1400
0.5
0.5
0
0
0.0
SAFU18-25-F5-M5-T5-N5-SC0
SAFU18-25-F5-M5-T5-N5-SC0
18
16
10
1400
0.5
0.5
0
0
0.0
SAFU20-25-F5-M5-T5-N5-SC0
SAFU20-25-F5-M5-T5-N5-SC0
20
17
10
1400
1.0
1.0
0
0
0.0
SAFU25-25-F5-M5-T5-N5-SC0
SAFU25-25-F5-M5-T5-N5-SC0
25
22
10
1400
1.0
1.0
0
0
0.0
SAFU30-25-F5-M6-T5-N6-SC0
SAFU30-25-F5-M6-T5-N6-SC0
30
27
15
1500
1.0
1.0
0
0
0.0
SAFU35-25-F8-M10-T8-N10-S...
SAFU35-25-F8-M10-T8-N10-S...
35
30
15
1500
1.0
1.0
0
0
0.0
SAFU40-25-F10-M12-T10-N12...
SAFU40-25-F10-M12-T10-N12...
40
36
20
1500
1.0
1.0
0
0
0.0
SAFU50-25-F10-M16-T10-N16...
SAFU50-25-F10-M16-T10-N16...
50
41
20
1500
1.0
1.0
0
0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성