SFAE, SSFAE, PSFAE, PSSFAE - 샤프트 - 연속 지지/ 사전 드릴 및 탭
Misumi
誘명꽣
샤프트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/01_linear_shafts/sfae.prj},{NB=SFAE20-200},{MAT=0},{ST=0},{D=20},{DTOL=-0.007/-0.0020},{L=200},{M=M6},{MMD=6.000},{MMIN=4.917},{P=150},{HH=12},{HHNO=12.000},{C=1.0},{A=6.8},{ANO=6.800},{F=2.5},{FNO=2.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
HT
열처리
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 공차
[mm]
M
M 일반나사
ⁿ/ₐ
P
[mm]
HH
h
[mm]
C
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
SFAE10-200
SFAE10-200
Induction Hardening 58HRC...
10
-0.005/-0.0014
M4
100
4.5
0.5
4.3
2
SFAE12-200
SFAE12-200
Induction Hardening 58HRC...
12
-0.006/-0.0017
M4
100
5
0.5
4.3
2
SFAE13-200
SFAE13-200
Induction Hardening 58HRC...
13
-0.006/-0.0017
M4
100
5.5
0.5
4.3
2
SFAE16-200
SFAE16-200
Induction Hardening 58HRC...
16
-0.006/-0.0017
M5
150
10
0.5
5.5
2
SFAE20-200
SFAE20-200
Induction Hardening 58HRC...
20
-0.007/-0.0020
M6
150
12
1.0
6.8
2.5
SFAE25-300
SFAE25-300
Induction Hardening 58HRC...
25
-0.007/-0.0020
M6
200
12
1.0
6.8
2.5
SFAE30-300
SFAE30-300
Induction Hardening 58HRC...
30
-0.007/-0.0020
M8
200
16
1.0
9
3
SFAE35-300
SFAE35-300
Induction Hardening 58HRC...
35
-0.009/-0.0025
M8
200
16
1.0
9
3
SFAE40-400
SFAE40-400
Induction Hardening 58HRC...
40
-0.009/-0.0025
M8
300
16
1.0
9
3.5
SFAE50-400
SFAE50-400
Induction Hardening 58HRC...
50
-0.009/-0.0025
M10
300
20
1.0
11
3.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성