SL-PSSAGU, SH-PSSAGU - (Precision Cleaning) Shafts - Both Ends Threaded with Undercuts and Wrench Flats
Misumi
誘명꽣
샤프트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/01_linear_shafts/sl_pssagu.prj},{NB=SL-PSSAGU16-25-F5-M5-T5-N5-SC0},{DTS=f8},{MAT=SUS304},{ST=HCP10},{CM=SL-},{D=16},{ALT1=},{L=25.0},{F=5},{ALT11=},{MMC=0},{MMS=0},{M=5},{T=5},{ALT12=},{NMC=0},{NMS=0},{N=5},{SC=0},{ALT8=},{SX=0},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
Y
(Y)최대
[mm]
LSC
좌측 C
[mm]
RSC
우측C
[mm]
HHALT4
H
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
H
[mm]
SL-PSSAGU8-25-F5-M5-T5-N5...
SL-PSSAGU8-25-F5-M5-T5-N5...
SL-PSSAGU
8
7
8
800
0.5
0.5
0
0
0.0
SL-PSSAGU10-25-F5-M5-T5-N...
SL-PSSAGU10-25-F5-M5-T5-N...
SL-PSSAGU
10
8
8
800
0.5
0.5
0
0
0.0
SL-PSSAGU12-25-F5-M5-T5-N...
SL-PSSAGU12-25-F5-M5-T5-N...
SL-PSSAGU
12
10
10
800
0.5
0.5
0
0
0.0
SL-PSSAGU13-25-F5-M5-T5-N...
SL-PSSAGU13-25-F5-M5-T5-N...
SL-PSSAGU
13
11
10
800
0.5
0.5
0
0
0.0
SL-PSSAGU15-25-F5-M5-T5-N...
SL-PSSAGU15-25-F5-M5-T5-N...
SL-PSSAGU
15
13
10
800
0.5
0.5
0
0
0.0
SL-PSSAGU16-25-F5-M5-T5-N...
SL-PSSAGU16-25-F5-M5-T5-N...
SL-PSSAGU
16
14
10
800
0.5
0.5
0
0
0.0
SL-PSSAGU18-25-F5-M5-T5-N...
SL-PSSAGU18-25-F5-M5-T5-N...
SL-PSSAGU
18
16
10
800
0.5
0.5
0
0
0.0
SL-PSSAGU20-25-F5-M5-T5-N...
SL-PSSAGU20-25-F5-M5-T5-N...
SL-PSSAGU
20
17
10
800
1.0
1.0
0
0
0.0
SL-PSSAGU25-25-F5-M5-T5-N...
SL-PSSAGU25-25-F5-M5-T5-N...
SL-PSSAGU
25
22
10
800
1.0
1.0
0
0
0.0
SL-PSSAGU30-25-F5-M6-T5-N...
SL-PSSAGU30-25-F5-M6-T5-N...
SL-PSSAGU
30
27
15
800
1.0
1.0
0
0
0.0
SL-PSSAGU35-25-F8-M10-T8-...
SL-PSSAGU35-25-F8-M10-T8-...
SL-PSSAGU
35
30
15
800
1.0
1.0
0
0
0.0
SL-PSSAGU40-25-F10-M12-T1...
SL-PSSAGU40-25-F10-M12-T1...
SL-PSSAGU
40
36
20
800
1.0
1.0
0
0
0.0
SL-PSSAGU50-25-F10-M16-T1...
SL-PSSAGU50-25-F10-M16-T1...
SL-PSSAGU
50
41
20
800
1.0
1.0
0
0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성