SL-PSSFGS,SH-PSSFGS,SHD-PSSFGS - (Precision Cleaning)Shaftsone Side Male Screw With Wrench Type
Misumi
誘명꽣
샤프트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/01_linear_shafts/sl_pssfgs.prj},{NB=SL-PSSFGS16-25-F2-B0-P4-SC0},{MAT=304 Stainless Steel},{ST=Hard Chrome Plating - Plating Hardness: HV750~ Plating Thickness: 10 micron or More},{CM=SL},{D=16},{ALT1=},{L=25.0},{F=2},{B=0},{ALT9=},{PMC=0},{PMS=0},{P=4},{SC=0},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT8=},{SX=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0},{ALT7=},{KC=0},{G=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
Y
(Y)최대
[mm]
R
[mm]
LSC
좌측 C
[mm]
RSC
우측C
[mm]
HHALT4
H
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
H
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
SL-PSSFGS6-25-F2-B0-P3-SC...
SL-PSSFGS6-25-F2-B0-P3-SC...
SUS304
경질크롬도금
6
5
8
900
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SL-PSSFGS8-25-F2-B0-P3-SC...
SL-PSSFGS8-25-F2-B0-P3-SC...
SUS304
경질크롬도금
8
7
8
1100
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SL-PSSFGS10-25-F2-B0-P3-S...
SL-PSSFGS10-25-F2-B0-P3-S...
SUS304
경질크롬도금
10
8
8
1200
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SL-PSSFGS12-25-F2-B0-P3-S...
SL-PSSFGS12-25-F2-B0-P3-S...
SUS304
경질크롬도금
12
10
10
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SL-PSSFGS13-25-F2-B0-P4-S...
SL-PSSFGS13-25-F2-B0-P4-S...
SUS304
경질크롬도금
13
11
10
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SL-PSSFGS15-25-F2-B0-P4-S...
SL-PSSFGS15-25-F2-B0-P4-S...
SUS304
경질크롬도금
15
13
10
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SL-PSSFGS16-25-F2-B0-P4-S...
SL-PSSFGS16-25-F2-B0-P4-S...
SUS304
경질크롬도금
16
14
10
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SL-PSSFGS18-25-F2-B0-P5-S...
SL-PSSFGS18-25-F2-B0-P5-S...
SUS304
경질크롬도금
18
16
10
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SL-PSSFGS20-25-F2-B0-P5-S...
SL-PSSFGS20-25-F2-B0-P5-S...
SUS304
경질크롬도금
20
17
10
1400
0.3
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
SL-PSSFGS25-25-F2-B0-P6-S...
SL-PSSFGS25-25-F2-B0-P6-S...
SUS304
경질크롬도금
25
22
10
1400
0.3
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
SL-PSSFGS30-25-F3-B0-P8-S...
SL-PSSFGS30-25-F3-B0-P8-S...
SUS304
경질크롬도금
30
27
15
1500
0.3
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
SL-PSSFGS35-25-F3-B0-P10-...
SL-PSSFGS35-25-F3-B0-P10-...
SUS304
경질크롬도금
35
30
15
1500
0.5
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
SL-PSSFGS40-25-F5-B0-P12-...
SL-PSSFGS40-25-F5-B0-P12-...
SUS304
경질크롬도금
40
36
20
1500
0.5
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
SL-PSSFGS50-25-F5-B0-P16-...
SL-PSSFGS50-25-F5-B0-P16-...
SUS304
경질크롬도금
50
41
20
1500
0.5
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성