VFAM, VFPM, VSFAM, VSFPM, VRAM, VRPM, VSRAM, VSRPM, VPSFAMG, VPSFPMG - 정밀 샤프트 단붙이타입/단붙이 스패너 홈붙이타입-양단수나사/입
Misumi
誘명꽣
샤프트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/01_linear_shafts/vfam.prj},{NB=VFAM12-25-F5-B0-P5-M0-T5-S0-Q5-N0},{TS=AM},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=12},{ALT1=},{L=25.0},{F=5},{T=5},{B=0},{S=0},{P=5},{Q=5},{ALT2=},{MMC=0},{MMS=0},{M=0},{ALT3=},{NMC=0},{NMS=0},{N=0},{SC=0},{Y=350}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
LL1
ℓ1
[mm]
Y
(Y)최대
[mm]
C
[mm]
VFAM4-25-F5-B0-P3-M0-T5-S...
VFAM4-25-F5-B0-P3-M0-T5-S...
4
0
0
200
0.2
VFAM5-25-F5-B0-P3-M0-T5-S...
VFAM5-25-F5-B0-P3-M0-T5-S...
5
0
0
300
0.2
VFAM6-25-F5-B0-P3-M0-T5-S...
VFAM6-25-F5-B0-P3-M0-T5-S...
6
0
0
300
0.5
VFAM8-25-F5-B0-P3-M0-T5-S...
VFAM8-25-F5-B0-P3-M0-T5-S...
8
0
0
300
0.5
VFAM10-25-F5-B0-P4-M0-T5-...
VFAM10-25-F5-B0-P4-M0-T5-...
10
0
0
350
0.5
VFAM12-25-F5-B0-P5-M0-T5-...
VFAM12-25-F5-B0-P5-M0-T5-...
12
0
0
350
0.5
VFAM13-25-F5-B0-P5-M0-T5-...
VFAM13-25-F5-B0-P5-M0-T5-...
13
0
0
350
0.5
VFAM15-25-F5-B0-P5-M0-T5-...
VFAM15-25-F5-B0-P5-M0-T5-...
15
0
0
350
0.5
VFAM16-25-F5-B0-P5-M0-T5-...
VFAM16-25-F5-B0-P5-M0-T5-...
16
0
0
350
0.5
VFAM18-25-F5-B0-P5-M0-T5-...
VFAM18-25-F5-B0-P5-M0-T5-...
18
0
0
350
0.5
VFAM20-25-F5-B0-P6-M0-T5-...
VFAM20-25-F5-B0-P6-M0-T5-...
20
0
0
450
1.0
VFAM25-25-F5-B0-P8-M0-T5-...
VFAM25-25-F5-B0-P8-M0-T5-...
25
0
0
450
1.0
VFAM30-25-F5-B0-P8-M0-T5-...
VFAM30-25-F5-B0-P8-M0-T5-...
30
0
0
450
1.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성