SHKLBH, SHKLMH, SHKLSH, SHKLAH - 샤프트홀더 - L형(기계가공품) - 스탠다드-지정타입
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/shklah_asmtab.prj},{NB=SHKLBH13-20.0},{TS=HST},{MAT=S45C},{ST=BO},{D=13},{H=20.0},{L=25},{T=8},{S=6},{W=18},{W1=13},{M=M4},{L1=13},{DD=4.5},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{HM=5.000},{HH1=12},{HC1=[20:50/0.1]},{PPATH=shklbh/shklah_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
M
M고정나사
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
DD
d
[mm]
SHKLBH3-10.0
SHKLBH3-10.0
육각 홀 붙이 고정 나사 1개
3
20
15.0
6
4
14
10
M3
10
3.6
SHKLBH4-10.0
SHKLBH4-10.0
육각 홀 붙이 고정 나사 1개
4
20
16.0
6
4
14
10
M3
10
3.6
SHKLBH5-15.0
SHKLBH5-15.0
육각 홀 붙이 고정 나사 1개
5
20
22.0
6
4
14
10
M3
10
3.6
SHKLBH6-15.0
SHKLBH6-15.0
육각 홀 붙이 고정 나사 1개
6
20
23.0
6
4
14
10
M3
10
3.6
SHKLBH8-15.0
SHKLBH8-15.0
육각 홀 붙이 고정 나사 1개
8
25
24.0
8
6
18
13
M4
13
4.5
SHKLBH10-20.0
SHKLBH10-20.0
육각 홀 붙이 고정 나사 1개
10
25
30.0
8
6
18
13
M4
13
4.5
SHKLBH12-20.0
SHKLBH12-20.0
육각 홀 붙이 고정 나사 1개
12
25
31.0
8
6
18
13
M4
13
4.5
SHKLBH13-20.0
SHKLBH13-20.0
육각 홀 붙이 고정 나사 1개
13
25
32.0
8
6
18
13
M4
13
4.5
SHKLBH15-20.0
SHKLBH15-20.0
육각 홀 붙이 고정 나사 1개
15
25
33.0
8
6
18
13
M4
13
4.5
SHKLBH16-20.0
SHKLBH16-20.0
육각 홀 붙이 고정 나사 1개
16
25
33.0
8
6
18
13
M4
13
4.5
SHKLBH20-25.0
SHKLBH20-25.0
육각 홀 붙이 고정 나사 1개
20
40
43.0
10
8
26
18
M6
24
6.6
SHKLBH25-30.0
SHKLBH25-30.0
육각 홀 붙이 고정 나사 1개
25
40
50.0
10
8
26
18
M6
24
6.6
SHKLBH30-35.0
SHKLBH30-35.0
육각 홀 붙이 고정 나사 1개
30
50
58.0
12
10
32
22
M6
30
9.0
SHKLBH35-40.0
SHKLBH35-40.0
육각 홀 붙이 고정 나사 1개
35
50
65.0
12
10
32
22
M6
30
9.0
SHKLBH40-40.0
SHKLBH40-40.0
육각 홀 붙이 고정 나사 1개
40
50
70.0
16
10
36
26
M8
30
9.0
SHKLBH50-50.0
SHKLBH50-50.0
육각 홀 붙이 고정 나사 1개
50
65
88.0
16
15
40
28
M8
40
14.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성