SHSBB, SHSBM, SHSBS, SHSBA, SHSBK - 샤프트홀더 - 보텀마운트 - 슬릿형
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/shsbb_asmtab.prj},{NB=SHSBB16-25},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{D=16},{HS=25},{ALT1=-},{HC=0.0},{L=25},{TS=12},{TA=12},{L1=16},{E=15},{M=M4 Depth 8},{M1=M4},{DD=4.5},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{DEP=8},{DD2=4.5},{DD1=8.0},{LL=4.5},{C=2.0},{HM=16.000},{H0=20},{HH=25,'25',30,'30',40,'40'},{HC1=(25:30/0.1),(30:40/0.1)},{PPATH=shsbm_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
L1
[mm]
E
[mm]
M
M클램프볼트
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL
l
[mm]
C
[mm]
SHSBB8-15
SHSBB8-15
육각홀붙이볼트1개
8
16
31.0
12
10
11
M4 깊이8
M4
4.5
4.5
8.0
4.5
2.0
SHSBB10-20
SHSBB10-20
육각홀붙이볼트1개
10
16
36.0
12
10
11
M4 깊이8
M4
4.5
4.5
8.0
4.5
2.0
SHSBB12-20
SHSBB12-20
육각홀붙이볼트1개
12
22
38.0
12
14
13
M4 깊이8
M4
4.5
4.5
8.0
4.5
2.0
SHSBB13-20
SHSBB13-20
육각홀붙이볼트1개
13
22
38.0
12
14
13
M4 깊이8
M4
4.5
4.5
8.0
4.5
2.0
SHSBB15-25
SHSBB15-25
육각홀붙이볼트1개
15
25
45.0
12
16
15
M4 깊이8
M4
4.5
4.5
8.0
4.5
2.0
SHSBB16-25
SHSBB16-25
육각홀붙이볼트1개
16
25
45.0
12
16
15
M4 깊이8
M4
4.5
4.5
8.0
4.5
2.0
SHSBB18-25
SHSBB18-25
육각홀붙이볼트1개
18
32
51.0
16
18
18
M6 깊이12
M6
6.6
6.6
11.0
6.5
2.0
SHSBB20-25
SHSBB20-25
육각홀붙이볼트1개
20
32
51.0
16
18
18
M6 깊이12
M6
6.6
6.6
11.0
6.5
2.0
SHSBB25-30
SHSBB25-30
육각홀붙이볼트1개
25
38
58.0
16
24
21
M6 깊이12
M6
6.6
6.6
11.0
6.5
2.0
SHSBB30-30
SHSBB30-30
육각홀붙이볼트1개
30
50
63.0
22
32
24
M8 깊이16
M8
9.0
9.0
14.0
9.0
3.0
SHSBB35-40
SHSBB35-40
육각홀붙이볼트1개
35
50
76.0
22
32
27
M8 깊이16
M8
9.0
9.0
14.0
9.0
3.0
SHSBB40-40
SHSBB40-40
육각홀붙이볼트1개
40
50
78.0
22
32
29
M8 깊이16
M8
9.0
9.0
14.0
9.0
3.0
SHSBB50-40
SHSBB50-40
육각홀붙이볼트1개
50
60
89.0
25
40
37
M12 Depth 24
M8
14.0
14.0
20.0
13.0
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성