SL-SHTSK, SH-SHTSK, SHD-SHTSK - Precision Cleaning Shaft Supports - T-Shaped-Machined Products - Standard Type with Dowel Hole
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/sl_shtsk_asmtab.prj},{NB=SL-SHTSK13-15},{AC=Hex Socket Head Cap Screw 1 pc. (Stainless Steel)},{CO=DE},{D=13},{H=15},{L=42},{T=10},{S=6},{W=18},{M=M4},{L1=30},{DD=4.5},{Q=4},{LL1=5},{THMD=4},{HM=5.000},{H0=12},{HH=15,20,25,30,40},{PPATH=sl_shtsk/sl_shtsk_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
D
[mm]
HA
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
M
M고정나사
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
DD
d
[mm]
Q
[mm]
LL1
l1
[mm]
SL-SHTSK3-10
SL-SHTSK3-10
Hex Socket Head Cap Screw...
3
10,15,20
26
15.0
8
4
10
M3
18
4.0
0
0
SL-SHTSK4-10
SL-SHTSK4-10
Hex Socket Head Cap Screw...
4
10,15,20
26
16.0
8
4
10
M3
18
4.0
0
0
SL-SHTSK5-10
SL-SHTSK5-10
Hex Socket Head Cap Screw...
5
10,15,20
26
17.0
8
4
10
M3
18
4.0
0
0
SL-SHTSK6-10
SL-SHTSK6-10
Hex Socket Head Cap Screw...
6
10,15,20
26
18.0
8
4
10
M3
18
4.0
0
0
SL-SHTSK8-15
SL-SHTSK8-15
Hex Socket Head Cap Screw...
8
15,20,25,30,40
42
24.0
10
6
18
M4
30
4.5
4
5
SL-SHTSK10-15
SL-SHTSK10-15
Hex Socket Head Cap Screw...
10
15,20,25,30,40
42
25.0
10
6
18
M4
30
4.5
4
5
SL-SHTSK12-15
SL-SHTSK12-15
Hex Socket Head Cap Screw...
12
15,20,25,30,40
42
26.0
10
6
18
M4
30
4.5
4
5
SL-SHTSK13-15
SL-SHTSK13-15
Hex Socket Head Cap Screw...
13
15,20,25,30,40
42
27.0
10
6
18
M4
30
4.5
4
5
SL-SHTSK15-20
SL-SHTSK15-20
Hex Socket Head Cap Screw...
15
20,25,30,40
54
35.0
10
6
30
M4
42
4.5
4
5
SL-SHTSK16-20
SL-SHTSK16-20
Hex Socket Head Cap Screw...
16
20,25,30,40
54
35.0
10
6
30
M4
42
4.5
4
5
SL-SHTSK18-25
SL-SHTSK18-25
Hex Socket Head Cap Screw...
18
25,30,40,50,60
67
43.0
16
8
35
M6
50
6.6
5
7
SL-SHTSK20-20
SL-SHTSK20-20
Hex Socket Head Cap Screw...
20
20,25,30,40,50,60
67
38.0
16
8
35
M6
50
6.6
5
7
SL-SHTSK25-25
SL-SHTSK25-25
Hex Socket Head Cap Screw...
25
25,30,40,50,60
67
45.0
16
8
35
M6
50
6.6
5
7
SL-SHTSK30-25
SL-SHTSK30-25
Hex Socket Head Cap Screw...
30
25,30,40,50,60
85
48.0
20
10
45
M6
65
9.0
5
7
SL-SHTSK35-30
SL-SHTSK35-30
Hex Socket Head Cap Screw...
35
30,50,60
85
55.0
20
10
45
M6
65
9.0
5
7
SL-SHTSK40-30
SL-SHTSK40-30
Hex Socket Head Cap Screw...
40
30,40,60,80
100
60.0
20
10
60
M6
80
9.0
5
7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GK24H - Guide shaft support - cast type · T type
HEFA
14.06.2024
GK20B - Guide shaft support - T-type open type - standard type
HEFA
14.06.2024
ABSTB,ABSTM,ABSTS,ABSTA,ABCYCH,ABCZCN,ABDAS,ABDBLB,ABDCCH,ABDDCN,ABDES - T ...
SRD-FA
03.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성