SL-SSTHCT, SH-SSTHCT, SHD-SSTHCT, SL-ATHCT, SH-ATHCT - Precision Cleaning Shaft Supports - Bracket Shaped - Standard Tapped Mounting Hole Type - Compact Flange
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/sl_ssthct_asmtab.prj},{NB=SL-SSTHCT16},{TS=2},{MAT=304},{CM=SL},{D=16},{THMD11='M4'},{THMD13='M4'},{THMD12='M4'},{DTOL=+0.018/0},{DX=16},{N=3.0},{L=32},{D1=22},{H=42},{T=6.0},{LL=19},{M=M4},{P=32},{K=33},{W=26},{P1=28},{F=16},{DD11=4.5},{ALT1=},{PPATH=sl_ssthct/sl_ssthct_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
N
홀드부 두꺼훈형(N)
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL
l
[mm]
M
M일반나사
ⁿ/ₐ
P
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD1
d1
[mm]
M1
M1 일반나사
ⁿ/ₐ
SL-SSTHCT8M
SL-SSTHCT8M
8
2.0
16
12
28
5.0
10
M4
20
22
16
20
0
4.5
M4
SL-SSTHCT10M
SL-SSTHCT10M
10
2.0
20
14
30
5.0
12
M4
22
23
18
22
0
4.5
M4
SL-SSTHCT12
SL-SSTHCT12
12
2.0
24
16
36
6.0
15
M4
26
28
20
26
0
4.5
M4
SL-SSTHCT15
SL-SSTHCT15
15
2.5
30
20
40
6.0
18
M4
30
32
24
30
0
4.5
M4
SL-SSTHCT16
SL-SSTHCT16
16
3.0
32
22
42
6.0
19
M4
32
33
26
28
16
4.5
M4
SL-SSTHCT20
SL-SSTHCT20
20
4.0
32
28
50
8.0
20
M5
39
39
32
31
22
5.5
M5
SL-SSTHCT25
SL-SSTHCT25
25
4.0
38
33
55
8.0
23
M5
44
44
37
36
24
5.5
M5
SL-SSTHCT30
SL-SSTHCT30
30
4.0
38
38
66
10.0
24
M6
52
52
42
41
27
6.6
M6
SL-SSTHCT35
SL-SSTHCT35
35
5.0
50
45
80
10.0
30
M6
65
65
55
56
33
9.0
M8
SL-SSTHCT40
SL-SSTHCT40
40
10.0
50
60
90
10.0
30
M6
75
75
65
65
38
9.0
M8
SL-SSTHCT50
SL-SSTHCT50
50
10.0
50
70
100
10.0
30
M6
85
90
75
75
43
9.0
M8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Bevel gear (gear ratio 1_1) - Bevel gear ratio 1:1
STAMPINGMASTERS
21.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성