SL-SSTHPR, SH-SSTHPR, SHD-SSTHPR - Precision Cleaning Shaft Supports - Bracket Shaped - Separate Type - Round Flange
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/sl_ssthpr_asmtab.prj},{NB=SL-SSTHPR12},{CO=DE},{AC=Hex Socket Head Cap Screw 2 pcs. (Stainless Steel)},{D=12},{N=10.0},{L=23},{D1=32},{H=52},{T=6},{B=15},{P=42},{K=40},{W=34},{P1=35},{F=25},{DD=4.5},{X=11.0},{Y=4.0},{DD1=9.0},{DD2=5.6},{M=M5},{THMD=5},{AB=M5x12},{LL=12},{PPATH=sl_ssthpr/sl_ssthpr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
D
[mm]
N
Thickness of Holder N
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD
d
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
M
M(일반나사)
ⁿ/ₐ
AB
부속나사Mx길이
ⁿ/ₐ
SL-SSTHPR8
SL-SSTHPR8
Hex Socket Head Cap Screw...
8
8.5
19
25
39
5
12
32
27
25
20
3.5
7.5
3.5
7.5
4.6
M4
M4x10
SL-SSTHPR10
SL-SSTHPR10
Hex Socket Head Cap Screw...
10
10.0
21
30
49
5
14
40
32
33
23
4.5
10.0
3.0
9.0
5.6
M5
M5x10
SL-SSTHPR12
SL-SSTHPR12
Hex Socket Head Cap Screw...
12
10.0
23
32
52
6
15
42
34
35
25
4.5
11.0
4.0
9.0
5.6
M5
M5x12
SL-SSTHPR16
SL-SSTHPR16
Hex Socket Head Cap Screw...
16
9.5
32
35
56
6
24
46
37
37
27
5.5
12.0
5.0
9.0
5.6
M5
M5x12
SL-SSTHPR20
SL-SSTHPR20
Hex Socket Head Cap Screw...
20
10.0
34
40
64
8
24
52
42
43
30
6.6
14.0
6.0
9.0
5.6
M5
M5x16
SL-SSTHPR25
SL-SSTHPR25
Hex Socket Head Cap Screw...
25
10.0
40
45
69
8
30
57
47
46
34
6.6
17.0
6.0
9.0
5.6
M5
M5x16
SL-SSTHPR30
SL-SSTHPR30
Hex Socket Head Cap Screw...
30
12.5
42
55
79
10
30
67
57
50
45
6.6
20.0
10.0
12.0
6.6
M6
M6x20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성