SL-SSTHWRL, SH-SSTHWRL, SHD-SSTHWRL - (Precision Cleaning) Shaft Supports - Bracket Shaped Slit Clamping - Long Guide Type - Round Flange
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/sl_ssthwrl_asmtab.prj},{NB=SL-SSTHWRL25},{MAT=304},{ST=-},{CM=SL-},{D=25},{DTOL=+0.021/0},{N=10.0},{L=38},{L1=57.0},{D1=45},{H=69},{T=8},{B=15},{B1=30},{P=57},{K=54},{W=47},{P1=46},{F=34},{DD=6.6},{S=1.5},{S1=2.0},{X=17},{Y=6},{DD1=9},{DD2=5.6},{M=M5},{AB=M5x16},{PPATH=sthwrbl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
TYPE0
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
DH7
[mm]
N
홀드부 두꺼훈형
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
P
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD
d
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
M
M일반나사
ⁿ/ₐ
AB
부속볼트Mx길이
ⁿ/ₐ
SL-SSTHWRL12
SL-SSTHWRL12
SL-SSTHWRL
12
+0.018/0
10.0
22
33.0
32
52
6
10
20
42
34
35
25
4.5
1.5
1.5
11
4
9
5.6
M5
M5x12
SL-SSTHWRL16
SL-SSTHWRL16
SL-SSTHWRL
16
+0.018/0
9.5
30
45.0
35
56
6
12
24
46
37
37
27
5.5
1.5
1.5
12
5
9
5.6
M5
M5x12
SL-SSTHWRL20
SL-SSTHWRL20
SL-SSTHWRL
20
+0.021/0
10.0
32
48.0
40
64
8
12
24
52
42
43
30
6.6
1.5
2.0
14
6
9
5.6
M5
M5x16
SL-SSTHWRL25
SL-SSTHWRL25
SL-SSTHWRL
25
+0.021/0
10.0
38
57.0
45
69
8
15
30
57
47
46
34
6.6
1.5
2.0
17
6
9
5.6
M5
M5x16
SL-SSTHWRL30
SL-SSTHWRL30
SL-SSTHWRL
30
+0.021/0
12.5
40
60.0
55
79
10
15
30
67
57
50
45
6.6
1.5
2.0
20
10
12
6.6
M6
M6x20
SL-SSTHWRL35
SL-SSTHWRL35
SL-SSTHWRL
35
+0.025/0
12.5
48
72.0
60
94
10
15
30
77
66
58
50
9.0
1.5
2.0
23
12
12
6.6
M6
M6x20
SL-SSTHWRL40
SL-SSTHWRL40
SL-SSTHWRL
40
+0.025/0
15.0
55
82.5
70
104
12
18
36
87
76
67
55
9.0
1.5
2.0
26
13
14
9.0
M8
M8x26
SL-SSTHWRL50
SL-SSTHWRL50
SL-SSTHWRL
50
+0.025/0
17.5
65
97.5
85
119
12
22
44
102
91
82
60
9.0
1.5
2.0
32
16
18
11.0
M10
M10x32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성