STHCBNK, STHCNK, SSTHCNK, ATHCNK - 샤프트홀더 - 브라켓형홀드부살두꺼운형 - 맞춤핀홀붙이형 - 2면플랜지
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/sthcbnk_asmtab.prj},{NB=STHCBNK16},{MAT=1},{ST=1},{D=16},{DTOL=+0.018/0},{N=6.0},{L=32},{D1=28},{H=50},{T=6},{LL=19},{M=M4},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{P=40},{K=39},{W=32},{P1=33},{F=22},{DD1=5.5},{Q=5},{ALT1=},{PPATH=sthcbnk/sthcbnk_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
N
홀더N의두께
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL
l
[mm]
M
M일반나사
ⁿ/ₐ
P
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD1
d1
[mm]
Q
[mm]
MBM
고정나사 M
ⁿ/ₐ
ML
길이
[mm]
STHCBNK8
STHCBNK8
8
+0.015/0
3.5
18
15
32
5
14
M3
25
15
25
0
3.5
4
0
0
STHCBNK10
STHCBNK10
10
+0.015/0
5.0
20
20
38
5
15
M3
30
20
30
0
4.5
4
0
0
STHCBNK12
STHCBNK12
12
+0.018/0
5.0
24
22
40
6
15
M4
32
25
28
16
4.5
4
0
0
STHCBNK15
STHCBNK15
15
+0.018/0
6.0
32
28
50
6
19
M4
40
32
33
22
5.5
5
0
0
STHCBNK16
STHCBNK16
16
+0.018/0
6.0
32
28
50
6
19
M4
40
32
33
22
5.5
5
0
0
STHCBNK20
STHCBNK20
20
+0.021/0
7.5
32
35
63
8
20
M5
50
40
42
25
6.6
5
0
0
STHCBNK25
STHCBNK25
25
+0.021/0
7.5
38
40
68
8
23
M5
55
45
45
30
6.6
6
0
0
STHCBNK30
STHCBNK30
30
+0.021/0
7.5
38
45
73
10
24
M6
60
50
48
35
6.6
6
0
0
STHCBNK35
STHCBNK35
35
+0.025/0
12.5
45
60
94
10
27
M6
77
66
58
50
9.0
6
0
0
STHCBNK40
STHCBNK40
40
+0.025/0
15.0
50
70
104
12
30
M6
87
76
67
55
9.0
6
0
0
STHCBNK50
STHCBNK50
50
+0.025/0
17.5
55
85
119
12
33
M6
102
91
82
60
9.0
6
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성