STHWCBK, STHWCK, SSTHWCK - Shaft Supports - Knock Hole Type - Two Plane Flange
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/sthwcbk_asmtab.prj},{NB=STHWCBK16},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{D=16},{DTOL=+0.018/0},{L=30},{D1=35},{H=56},{T=6},{B=12},{P=46},{K=44},{W=37},{P1=37},{F=27},{DD=5.5},{S=1.5},{S1=1.5},{X=12.0},{Y=5.0},{DD1=9.0},{DD2=5.6},{Q=5},{M=M5},{THMD=5},{THDMIN=4.134},{BOLT=M5x12},{LL=12},{PPATH=../../metric/02_shaft_supports/sthwcbk_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD
d
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
Q
[mm]
M
일반나사의경우
ⁿ/ₐ
BOLT
볼트 Mx 길이
[mm]
STHWCBK8
STHWCBK8
8
18
25
39
5
10
32
27
27
20
3.5
1.5
1.5
7.5
3.5
7.5
4.6
4
M4
M4x10
STHWCBK10
STHWCBK10
10
20
30
49
5
10
40
32
33
23
4.5
1.5
1.5
10.0
3.0
9.0
5.6
4
M5
M5x10
STHWCBK12
STHWCBK12
12
22
32
52
6
10
42
34
35
25
4.5
1.5
1.5
11.0
4.0
9.0
5.6
4
M5
M5x12
STHWCBK15
STHWCBK15
15
27
35
56
6
12
46
37
37
27
5.5
1.5
1.5
12.0
5.0
9.0
5.6
4
M5
M5x12
STHWCBK16
STHWCBK16
16
30
35
56
6
12
46
37
37
27
5.5
1.5
1.5
12.0
5.0
9.0
5.6
5
M5
M5x12
STHWCBK20
STHWCBK20
20
32
40
64
8
12
52
42
43
30
6.6
1.5
2.0
14.0
6.0
9.0
5.6
5
M5
M5x16
STHWCBK25
STHWCBK25
25
38
45
69
8
15
57
47
46
34
6.6
1.5
2.0
17.0
6.0
9.0
5.6
6
M5
M5x16
STHWCBK30
STHWCBK30
30
40
55
79
10
15
67
57
50
45
6.6
1.5
2.0
20.0
10.0
12.0
6.6
6
M6
M6x20
STHWCBK35
STHWCBK35
35
48
60
94
12
15
77
66
66
50
9.0
1.5
2.0
23.0
12.0
12.0
6.6
6
M6
M6x20
STHWCBK40
STHWCBK40
40
55
70
104
12
18
87
76
76
55
9.0
1.5
2.0
26.0
13.0
14.0
9.0
6
M8
M8x26
STHWCBK50
STHWCBK50
50
65
85
119
12
22
102
91
91
60
9.0
1.5
2.0
32.0
16.0
18.0
11.0
6
M10
M10x32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성