STHWSB, STHWS, SSTHWS - 샤프트홀더 - 브라켓형슬릿타입-스탠다드 타입-각 플랜지
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/sthwsb_asmtab.prj},{NB=STHWSB16},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{D=16},{DTOL=+0.018/0},{N=9.5},{L=30},{D1=35},{H=56},{T=6},{B=12},{P=46},{K=44},{W=37},{P1=37},{F=27},{DD=5.5},{S=1.5},{S1=1.5},{X=12.0},{Y=5.0},{DD1=9.0},{DD2=5.6},{M=M5},{THMD=5},{AB=M5x12},{LL=12},{MASS=245},{PPATH=sthwsb_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
N
홀드부 두꺼훈형
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
K
[mm]
DD
d
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
M
M일반나사
ⁿ/ₐ
AB
부속볼트Mx길이
ⁿ/ₐ
STHWSB8
STHWSB8
8
+0.015/0
8.5
18
25
39
5
10
32
30
3.5
1.5
1.5
7.5
3.5
7.5
4.6
M4
M4x10
STHWSB10
STHWSB10
10
+0.015/0
10.0
20
30
49
5
10
40
38
4.5
1.5
1.5
10.0
3.0
9.0
5.6
M5
M5x10
STHWSB12
STHWSB12
12
+0.018/0
10.0
22
32
52
6
10
42
40
4.5
1.5
1.5
11.0
4.0
9.0
5.6
M5
M5x12
STHWSB13
STHWSB13
13
+0.018/0
9.5
24
32
52
6
12
42
40
4.5
1.5
1.5
11.0
4.0
9.0
5.6
M5
M5x12
STHWSB15
STHWSB15
15
+0.018/0
10.0
27
35
56
6
12
46
44
5.5
1.5
1.5
12.0
5.0
9.0
5.6
M5
M5x12
STHWSB16
STHWSB16
16
+0.018/0
9.5
30
35
56
6
12
46
44
5.5
1.5
1.5
12.0
5.0
9.0
5.6
M5
M5x12
STHWSB20
STHWSB20
20
+0.021/0
10.0
32
40
64
8
12
52
50
6.6
1.5
2.0
14.0
6.0
9.0
5.6
M5
M5x16
STHWSB25
STHWSB25
25
+0.021/0
10.0
38
45
69
8
15
57
54
6.6
1.5
2.0
17.0
6.0
9.0
5.6
M5
M5x16
STHWSB30
STHWSB30
30
+0.021/0
12.5
40
55
79
10
15
67
60
6.6
1.5
2.0
20.0
10.0
12.0
6.6
M6
M6x20
STHWSB35
STHWSB35
35
+0.025/0
12.5
48
60
94
10
15
77
71
9.0
1.5
2.0
23.0
12.0
12.0
6.6
M6
M6x20
STHWSB40
STHWSB40
40
+0.025/0
15.0
55
70
104
12
18
87
81
9.0
1.5
2.0
26.0
13.0
14.0
9.0
M8
M8x26
STHWSB50
STHWSB50
50
+0.025/0
17.5
65
85
119
12
22
102
94
9.0
1.5
2.0
32.0
16.0
18.0
11.0
M10
M10x32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성