SCC, PSCC, SSCC - 세트칼라 - 고정나사 고정형 - 광폭형
Misumi
誘명꽣
셋트 칼라
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/03_set_collars/scc_asmtab.prj},{NB=SCC13-8},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{D=13},{DTOL=+0.018/0},{BS=8},{ALT1=},{C=0.5},{B1=8,10},{B2=10},{MAT1= '1045', '1045 Carbon Steel', '304', 'SUS304 Equivalent'},{PPATH=scc_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
D
DH7
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
D1
[mm]
DD1
d1
[mm]
C
[mm]
M
M 고정나사 M x 길이
ⁿ/ₐ
SCC5-6
SCC5-6
나사 (2개)
5
+0.012/0
14
14
0.5
M4x4
SCC6-6
SCC6-6
나사 (2개)
6
+0.012/0
15
15
0.5
M4x4
SCC8-8
SCC8-8
나사 (2개)
8
+0.015/0
16
13
0.5
M4x4
SCC10-8
SCC10-8
나사 (2개)
10
+0.015/0
18
16
0.5
M4x4
SCC12-8
SCC12-8
나사 (2개)
12
+0.018/0
22
20
0.5
M4x4
SCC13-8
SCC13-8
나사 (2개)
13
+0.018/0
22
20
0.5
M4x4
SCC15-8
SCC15-8
나사 (2개)
15
+0.018/0
25
24
0.5
M5x5
SCC20-10
SCC20-10
나사 (2개)
20
+0.021/0
32
29
0.5
M6x6
SCC25-12
SCC25-12
나사 (2개)
25
+0.021/0
42
38
0.5
M6x6
SCC30-16
SCC30-16
나사 (2개)
30
+0.021/0
45
42
1.0
M8x8
SCC35-20
SCC35-20
나사 (2개)
35
+0.025/0
59
47
1.0
M8x8
SCC40-20
SCC40-20
나사 (2개)
40
+0.025/0
72
55
1.0
M10x10
SCC50-25
SCC50-25
나사 (2개)
50
+0.025/0
79
65
1.0
M10x10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성