LHBBWN - 맞춤핀 홀 붙이 리니어부시하우징유닛 - 와이드블록 - 더블형
Misumi
誘명꽣
리니어 부시/볼 스플라인
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhbbwn_asmtab.prj},{NB=LHBBWN20},{LB=LMU},{GREASE=},{DDRR=20},{L=96},{L1=70},{HH=21},{H=41.0},{H1=35.0},{H2=11},{W=54},{W1=40.0},{W2=7.00},{M=M6},{MMAX=6},{DD=5.2},{LL=12},{A=21.0},{B=0.50},{N=7.5},{P=5},{LL2=6},{C=6},{D=32},{S=2.77},{S1=1.35},{S2=0.85},{PPATH=lhbbwn/lhbbwn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
LB
리니어부시
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
LL
l
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
LL2
l2
[mm]
C
[mm]
LHBBWN10
LHBBWN10
LMU
10
68
46
13
26.0
21.0
8
40
28.0
6.00
M5
4.3
12
15.5
0.40
7.5
4
5
5
LHBBWN12
LHBBWN12
LMU
12
70
50
15
28.0
24.0
8
42
30.5
5.75
M5
4.3
12
17.5
0.40
7.0
4
5
5
LHBBWN13
LHBBWN13
LMU
13
75
50
15
30.0
24.5
8
44
33.0
5.50
M5
4.3
12
19.0
0.85
7.0
4
5
5
LHBBWN16
LHBBWN16
LMU
16
85
60
19
38.5
32.5
9
50
36.0
7.00
M5
4.3
12
19.8
0.85
6.5
4
5
5
LHBBWN20
LHBBWN20
LMU
20
96
70
21
41.0
35.0
11
54
40.0
7.00
M6
5.2
12
21.0
0.50
7.5
5
6
6
LHBBWN25
LHBBWN25
LMU
25
130
100
26
51.5
42.0
12
76
54.0
11.00
M8
7.0
18
36.0
1.00
4.5
5
6
6
LHBBWN30
LHBBWN30
LMU
30
140
110
30
59.5
49.0
15
78
58.0
10.00
M8
7.0
18
39.9
0.75
5.5
5
6
6
LHBBWN35
LHBBWN35
LMU
35
155
120
34
68.0
54.0
18
90
70.0
10.00
M8
7.0
18
53.0
1.50
6.0
5
6
6
LHBBWN40
LHBBWN40
LMU
40
175
140
40
78.0
62.0
20
102
80.0
11.00
M10
8.7
25
61.0
1.50
5.5
6
7
7
LHBBWN50
LHBBWN50
LMU
50
215
160
52
102.0
80.0
25
122
100.0
11.00
M10
8.7
25
81.0
1.50
5.5
6
7
7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성