E-SMLGWB - Economy Wide Miniature Liner guide - Standard type - Single Block Product
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/e_mlgwb.prj},{NB=E-SMLGWB9},{NM=9},{WR=18},{B=21},{B1=4.5},{C=12},{L1=27.5},{L2=38.44},{GNN3D=1.2},{GNN=Dia.1.2},{M=3},{LL=3.0},{H=12},{H1=2.9},{H2=2.40},{H10=0.150},{CU1=0.80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
NM
Nominal model
ⁿ/ₐ
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
GNN
Gn
ⁿ/ₐ
ML
MxL
ⁿ/ₐ
H2
[mm]
E-SMLGWB7
E-SMLGWB7
7
25
19
3.0
10
21.0
30.90
Dia.1.2
M3x3
1.85
E-SMLGWB9
E-SMLGWB9
9
30
21
4.5
12
27.5
38.44
Dia.1.2
M3x3
2.40
E-SMLGWB12
E-SMLGWB12
12
40
28
6.0
15
31.3
45.05
Dia.1.2
M3x3.6
2.80
E-SMLGWB15
E-SMLGWB15
15
60
45
7.5
20
38.0
54.19
M3.0
M4x4.2
3.20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성