ES-SSELBNV,ES-SSELBNV-MX,ES-SSEL2BNV,ES-SSEL2BNV-MX - ES Miniature Linear Guides - Long Blocks with Dowel Holes (Light Preload) (RoHS Compliant)Light Preload Precision Grade - Selectable Type
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/es_sselbnv_asmtab.prj},{NB=ES-SSELBNV10-55},{MX=},{NOB=},{H=10},{GREASE=},{LS=55},{W=20},{L1=40.0},{B=15},{C=16},{S=M3x3},{L2=29.0},{K=7.8},{CBB=0.3},{N=10.0},{C2=16},{LL1=2.5},{W1=9},{W2=5.5},{H1=5.5},{CAA=0.3},{DD1DD2HH=3.5x6x3.5},{F=20},{DD1=3.500},{DD2=6.000},{HH=3.500},{ALT1=},{MC=M4},{MC1=4},{ALT2=},{ALT2L=2.5},{ALT2N=5},{LL2=3.0},{S2=M4},{MAT1='','Carbon Steel','S','Stainless Steel'},{MCMIN=3.242},{MCMAX=4.000},{CL=2.500},{LSC=0.0},{MS=0.0},{ALT4=},{CA1=0.2},{CA2=0.3},{VA1=1.5},{HA1=1.4},{HA2=9.5430},{WA1=2.0868},{WA2=0.7},{RA1=2.20},{POIA1=0.1400},{PPATH=selbnv_series/selbnv_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
H
체결높이
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
S
Sxl
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
CBB
Cb
[mm]
N
[mm]
C2
[mm]
LL1
(l1)
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
H1
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DD1DD2HH
d1xd2xh
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
ES-SSELBNV8-40
ES-SSELBNV8-40
ES-SSELBNV
8
17
32.0
12
13
M2x2.5
22.0
6.5
0.3
8.5
13
2.0
7
5.0
4.7
0.3
2.4x4.2x2.3
15
5.0
ES-SSELBNV10-55
ES-SSELBNV10-55
ES-SSELBNV
10
20
40.0
15
16
M3x3
29.0
7.8
0.3
10.0
16
2.5
9
5.5
5.5
0.3
3.5x6x3.5
20
7.5
ES-SSELBNV13-70
ES-SSELBNV13-70
ES-SSELBNV
13
27
45.8
20
20
M3x3.5
31.8
10.0
0.5
13.5
20
3.0
12
7.5
7.5
0.5
3.5x6x4.5
25
10.0
ES-SSELBNV16-110
ES-SSELBNV16-110
ES-SSELBNV
16
32
58.3
25
25
M3x4
43.3
12.0
0.5
16.0
25
4.0
15
8.5
9.5
0.5
3.5x6x4.5
40
15.0
ES-SSELBNV20-160
ES-SSELBNV20-160
ES-SSELBNV
20
40
67.7
30
30
M4x6
52.3
15.0
0.5
20.0
30
4.0
20
10.0
11.0
0.5
6x9.5x5.5
60
20.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성