SSEBSLZ, SSEBSLZ-MX, SSE2BSLZ, SSE2BSLZ-MX - Miniature Linear Guides - Short Blocks - Light Preload/Slight Clearance - Standard Grade - Configurable
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/sebslz_asmtab.prj},{NB=SSEBSLZ10-36},{TS=Z},{ST=S},{MAT=S},{MX=},{NOB=},{H=10},{GREASE=},{L=36},{W=20},{L1=22.9},{B=15},{C=10},{SLL=M3x3},{L2=11.9},{K=7.8},{CBB=0.3},{W1=9},{W2=5.5},{H1=5.5},{CAA=0.3},{DD1DD2HH=3.5x6x3.5},{F=20},{ALT1=},{MC=M4},{MC1=4.0},{ALT4=},{PPATH=sebslz_series/sebslz_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
H
체결높이
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
SLL
Sxl
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
CBB
Cb
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
H1
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DD1DD2HH
d1xd2xh
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
SSEBSLZ8-41
SSEBSLZ8-41
8
17
19.6
12
8
M2x2.5
9.6
6.5
0.3
7
5.0
4.7
0.3
2.4x4.2x2.3
15
5.500
SSEBSLZ10-36
SSEBSLZ10-36
10
20
22.9
15
10
M3x3
11.9
7.8
0.3
9
5.5
5.5
0.3
3.5x6x3.5
20
8.000
SSEBSLZ13-46
SSEBSLZ13-46
13
27
27.0
20
15
M3x3.5
13.0
10.0
0.5
12
7.5
7.5
0.5
3.5x6x4.5
25
10.500
SSEBSLZ16-71
SSEBSLZ16-71
16
32
32.7
25
20
M3x4
17.7
12.0
0.5
15
8.5
9.5
0.5
3.5x6x4.5
40
15.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성