SSELBNLZ, SSELBNLZ-MX, SSEL2BNLZ, SSEL2BNLZ-MX - Miniature Linear Guides - With Dowel Holes, Long Blocks - Small Clearance - Standard Grade - Configurable
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/sel2bnlz_asmtab.prj},{NB=SSELBNLZ10-276},{MX=},{NOB=},{H=10},{GREASE=},{LS=276},{W=20},{L1=40.0},{B=15},{C=16},{S=M3x3},{L2=29.0},{K=7.8},{CBB=0.3},{N=10.0},{C2=16},{LL1=2.5},{W1=9},{W2=5.5},{H1=5.5},{CAA=0.3},{DD1DD2HH=3.5x6x3.5},{F=20},{DD1=3.500},{DD2=6.000},{HH=3.500},{ALT1=},{MC=M4},{MC1=4},{ALT2L=2.5},{ALT2N=5},{LL2=3.0},{S2=M4},{MAT1='','Carbon Steel','S','Stainless Steel'},{MCMIN=3.242},{MCMAX=4.000},{CL=2.500},{LSC=0.0},{MS=0.0},{ALT4=},{CA1=0.2},{CA2=0.3},{VA1=1.5},{HA1=1.4},{HA2=9.5430},{WA1=2.0868},{WA2=0.7},{RA1=2.20},{POIA1=0.1400},{PPATH=selbnz_series/selbnz_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
H
체결높이
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
S
Sxl
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
CBB
Cb
[mm]
N
[mm]
C2
[mm]
LL1
(l1)
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
H1
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DD1DD2HH
d1xd2xh
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
SSELBNLZ8-41
SSELBNLZ8-41
8
17
32.0
12
13
M2x2.5
22.0
6.5
0.3
8.5
13
2.0
7
5.0
4.7
0.3
2.4x4.2x2.3
15
5.5
SSELBNLZ10-276
SSELBNLZ10-276
10
20
40.0
15
16
M3x3
29.0
7.8
0.3
10.0
16
2.5
9
5.5
5.5
0.3
3.5x6x3.5
20
8.0
SSELBNLZ13-71
SSELBNLZ13-71
13
27
45.8
20
20
M3x3.5
31.8
10.0
0.5
13.5
20
3.0
12
7.5
7.5
0.5
3.5x6x4.5
25
10.5
SSELBNLZ16-111
SSELBNLZ16-111
16
32
58.3
25
25
M3x4
43.3
12.0
0.5
16.0
25
4.0
15
8.5
9.5
0.5
3.5x6x4.5
40
15.5
SSELBNLZ20-161
SSELBNLZ20-161
20
40
67.7
30
30
M4x6
52.3
15.0
0.5
20.0
30
4.0
20
10.0
11.0
0.5
6x9.5x5.5
60
20.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성