SEWZB - 미니츄어리니어가이드-표준블록 호환/미세간격타입-와이드레일-블록
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/sewzb.prj},{NB=SEWZB12},{TYPE=SEWZB},{H=12},{MAT=Carbon Steel},{B=30},{L1=38.0},{W1=6.0},{L2=35.0},{L3=27.0},{W=4.5},{P1=21},{P2=12},{S1=M2.6},{BB=9},{LL1=3.000},{H1=7.5},{C=18},{P=30},{CD=2.3},{CO=3.7},{M1=13.7},{M2=16.3},{M3=30.4},{DMIN=2.113},{DMAX=2.600},{D1=7.300},{D2=2.700},{D3=0.420},{D4=14.750},{D5=8.450},{D6=4.700},{D7=13.000},{D8=1.000},{R1=1.250},{R2=1.450},{R3=1.050},{S1MAX=2.600},{MB=0.04},{MR=0.96},{CHF=0.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
H
체결높이
[mm]
MAT
재질
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
HRT
내열온도
[°C]
B
[mm]
L1
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
S1
ⁿ/ₐ
BB
b
[mm]
CD
기본정격하중 C(동)
[kN]
CO
기본정격하중 Co(정)
[kN]
M1
M1 허용정적 모멘트
[N*m]
M2
M2 정적허용 모멘트
[N*m]
M3
M3 정적허용 모멘트
[N*m]
MB
블록 질량
[kg]
MR
레일 질량
[kg/m]
SEWZB9
SEWZB9
9
탄소강
58HRC~
-20 ~ 80 C
25
31.1
18
12
M2.6
7
1.4
2.2
7.8
7.8
15.5
0.02
0.50
SEWZB12
SEWZB12
12
탄소강
58HRC~
-20 ~ 80 C
30
38.0
21
12
M2.6
9
2.3
3.7
13.7
16.3
30.4
0.04
0.96
SEWZB14
SEWZB14
14
탄소강
58HRC~
-20 ~ 80 C
40
44.3
28
15
M3
11
3.5
5.3
20.6
22.3
52.1
0.08
1.40
SEWZB16
SEWZB16
16
탄소강
58HRC~
-20 ~ 80 C
60
55.0
45
20
M4
13
5.8
8.5
40.2
43.6
148
0.15
2.95
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성