SRZLF - 중하중/중하중리니어가이드/호환/L치수지정타입-레일
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/srzlf.prj},{NB=SRZLF28-161},{H=28},{L=161},{MAT=Carbon Steel},{HARD=58 HRC~},{H1=15.5},{W1=20},{DGH=6 x 9.5 x 8.5},{P=60},{L1=47.2},{BB=22.0},{L2=30.0},{LL=8},{E=11},{T1=5.5},{N0=20},{D1=11.000},{D2=4.000},{D3=1.400},{D4=1.400},{D8=20.450},{D11=16.000},{D15=8.000},{D16=1.410},{D17=0.840},{R1=3.870},{R2=2.200},{R3=2.500},{CD=7.25},{CO=11.8},{M1=40},{M2=34},{M3=80},{MBB=0.19},{MBNB=0.24},{MR=2.3},{DD=6.000},{GG=9.500},{HH=8.500},{D14=2.060},{D12=6.360},{D13=2.070}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
H
체결높이
[mm]
MAT
재질
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
OT
내열온도(℃)
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
W1
[mm]
DGH
d x G x h
[mm]
P
[mm]
CD
기본정격하중 C(동)
[kN]
CO
기본정격하중 Co(정)
[kN]
M1
M1 허용정적 모멘트
[Nm]
M2
M2 정적허용 모멘트
[Nm]
M3
M3 정적허용 모멘트
[Nm]
MR
가이드레일
[kg/m]
SRZLF24-101
SRZLF24-101
24
탄소강
58 HRC~
0 ~-50
12.5
15
3.5 x 6 x 4.5
60
4.9
7.8
21
18
39
1.4
SRZLF28-161
SRZLF28-161
28
탄소강
58 HRC~
0 ~-50
15.5
20
6 x 9.5 x 8.5
60
7.25
11.8
40
34
80
2.3
SRZLF33-161
SRZLF33-161
33
탄소강
58 HRC~
0 ~-50
18.0
23
7 x 11 x 9
60
12.7
20.8
96
81
164
3.1
SRZLF42-201
SRZLF42-201
42
탄소강
58 HRC~
0 ~-50
23.0
28
7 x 11 x 9
80
18.7
29.6
153
128
282
4.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성