SSWZLMB - 미니츄어리니어가이드-롱와이드블록 예압/호환/미세간격타입
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/sswzlmb.prj},{NB=SSWZLMB12},{H=12},{MAT=Stainless Steel},{HARD=56HRC~},{OT=- 20 ~ 80},{W1=11.0},{B=40},{L1=51.6},{L2=48.6},{L3=40.6},{W=3.5},{P1=33},{P2=24},{S1=M4},{S1A=4.000},{BB=9},{H1=7.5},{C=18},{DGH=3.5x6x4.5},{N=10},{P=30},{CD=2.6},{CO=5.3},{M1=20.2},{M2=20.2},{M3=49.5},{MB=0.09},{MR=0.96},{DMIN=2.113},{DMAX=2.600},{D1=13.650},{D2=2.450},{D3=0.420},{D4=14.500},{D5=8.500},{D6=6.800},{D7=8.500},{D8=1.000},{R1=1.000},{R2=1.750},{R3=1.050},{CHF=0.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
H
체결높이
[mm]
MAT
재질
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
OT
허용온도
[°C]
W1
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
S1
ⁿ/ₐ
BB
b
[mm]
MB
블록 질량
ⁿ/ₐ
SSWZLMB9
SSWZLMB9
9
스테인리스
56HRC~
- 20 ~ 80
11.0
36
43.5
40.5
32.5
3.5
29
19
M4
7
0.05
SSWZLMB12
SSWZLMB12
12
스테인리스
56HRC~
- 20 ~ 80
11.0
40
51.6
48.6
40.6
3.5
33
24
M4
9
0.09
SSWZLMB14
SSWZLMB14
14
스테인리스
56HRC~
- 20 ~ 80
13.5
51
61.6
58.6
47.4
3.5
44
28
M4
11
0.16
SSWZLMB16
SSWZLMB16
16
스테인리스
56HRC~
- 20 ~ 80
16.0
74
74.9
71.9
59.9
4.5
65
35
M5
13
0.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SVRB, SVWB, SVWTB - 중하중 LM가이드 - 호환/미세예압형
Misumi
29.05.2023
C-HLGHAB - Economy Linear Guide High Assemble - Long Block - Single Block P...
Misumi
19.02.2024
SZLB, SSZLB - 미니츄어리니어가이드-롱블록/호환/미세간격타입-블록
Misumi
20.05.2021
C-HLGWHA - Economy Linear Guide High Assemble - Wide Long Block - Set Produ...
Misumi
19.02.2024
MHC - Medium Load Ball Linear Guideways
SAMLO
06.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성