STZL - 미니츄어리니어가이드/호환 미세간격표준-L치수지정타입
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/stzl.prj},{NB=STZL10-35},{TYPE=STZL},{H=10},{LS=35},{MAT=Carbon Steel},{ALT2=},{HARD=58HRC~},{B=20},{L1=30.0},{BB=7.80},{H1=5.5},{C=9},{DGH=3.5 x 6 x 3.5},{P=20},{CD=1.5},{CO=2.5},{M1=5.1},{M2=5.1},{M3=10.2},{MB=0.02},{MR=0.31},{W1=5.5},{L2=27.0},{L3=19.0},{W=2.5},{P1=15},{P2=10},{S1=M3},{DD=3.500},{GG=6.000},{HH=3.500},{MCMIN=3.242},{MCMAX=4.000},{D3=0.420},{D4=0.760},{D5=0.410},{D6=0.000},{LL1=3.0},{R3=1.040},{ALT1=},{MC=M4},{CL=2.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
H
체결높이
[mm]
MAT
재질
ⁿ/ₐ
L
[mm]
HARD
경도
ⁿ/ₐ
HRT
내열온도(℃)
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
C
[mm]
DGH
d x G x h
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
MR
가이드 레일 질량
[kg/m]
MC
ⁿ/ₐ
STZL8-40
STZL8-40
8
탄소강
40
58HRC~
-20 ~ 80
4.7
7
2.4 x 4.2 x 2.3
5.0
15
0.19
M3
STZL10-35
STZL10-35
10
탄소강
35
58HRC~
-20 ~ 80
5.5
9
3.5 x 6 x 3.5
7.5
20
0.31
M4
STZL13-45
STZL13-45
13
탄소강
45
58HRC~
-20 ~ 80
7.5
12
3.5 x 6 x 4.5
10.0
25
0.61
M4
STZL16-70
STZL16-70
16
탄소강
70
58HRC~
-20 ~ 80
9.5
15
3.5 x 6 x 4.5
15.0
40
1.02
M5
STZL20-100
STZL20-100
20
탄소강
100
58HRC~
-20 ~ 80
11.0
20
6 x 9.5 x 5.5
20.0
60
1.65
M6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성