SXRN, SXRNL, RXRN, RXRNL, SX2RN, SX2RNL, RX2RN, RX2RNL, SXRN-MX, SXRNL-MX, SX2RN-MX, SX2RNL-MX - 중하중용리니어가이드 -맞춤핀 홀붙이/보통간격-
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/sxrn_asmtab.prj},{NB=SXRN24-100},{ST=S},{MX=},{NOB=},{H=24},{GREASE=},{LT=},{LS=100},{W=34},{B=26},{C=26},{SLL=M4x7},{L2=41.0},{K=20.0},{T=7.0},{CBB=0.85},{MH=M5xP0.8},{E=6},{T1=5.0},{N=17},{AA=3},{NF=4},{P=24},{LL1=4},{H1=12.5},{W1=15},{W2=9.5},{CAA=0.5},{DD1DD2HH=3.5x6x4.5},{F=60},{ALT1=},{ALT2=},{ALT4=},{PPATH=sxrn_series/sxrn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
SLL
Sxl
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
CBB
Cb
[mm]
MH
장착 홀
ⁿ/ₐ
E
[mm]
T1
[mm]
N
[mm]
AA
a
[mm]
NF
F
[mm]
P
[mm]
LL1
l1
[mm]
H1
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DD1DD2HH
d1xd2xh
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
SXRN24-100
SXRN24-100
24
34
57.0
26
26
M4x7
41.0
20.0
7.0
0.85
M5xP0.8
6
5.0
17
3
4
24
4
12.5
15
9.5
0.5
3.5x6x4.5
60
20.0
SXRN28-160
SXRN28-160
28
42
67.0
32
32
M5x7.5
47.6
22.5
7.5
1.00
M6xP0.75
13
6.0
21
4
5
28
5
15.5
20
11.0
0.6
6x9.5x8.5
60
20.0
SXRN33-160
SXRN33-160
33
48
83.0
35
35
M6x9
61.0
26.5
8.0
1.00
M6xP0.75
13
6.8
24
4
5
35
5
18.0
23
12.5
0.8
7x11x9
60
20.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성