SYZV, SYMZV, SYZDV, SYMZDV - 정밀 슬라이드 테이블 -높이공차±0.02/맞춤핀홀붙이(테이블면)-탭홀타입/카운터보어홀타입
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/syzv_asmtab.prj},{NB=SYZV1025},{TS=V},{MAT=1045 Carbon Steel},{ST=Z},{OT= -20 ~ 110},{RAIL=SV},{MATR=52100 Bearing Steel},{SERIES=1000},{NO=1025},{B=20 +/- 0.1},{B1=20},{H2=14},{O1=M2.6},{O1MIN=2.113},{O1MAX=2.600},{N=7.5},{P=10},{DD2=2.5},{LL=2.5},{E=3.5},{K=10},{H1=12.4},{GG=4.1},{HH=6.6},{FF=M2},{FFMIN=1.567},{FFMAX=2.000},{DD=M2.6},{DDMIN=2.113},{DDMAX=2.600},{DD1=2.5},{D1=2.000},{D2=2.000},{D3=16.000},{D4=0.200},{D5=0.420},{D6=1.500},{D8=8.500},{D9=3.800},{ASM=1},{X=3.500},{PPATH=syzv_series/syzv_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
OT
사용분위기온도
[°C]
RAIL
레일
ⁿ/ₐ
MATR
레일 재질
ⁿ/ₐ
SERIES
시리즈
ⁿ/ₐ
STROKE
스트로크(왕복)
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
G
[mm]
MXF
M x F
ⁿ/ₐ
H2
[mm]
O1
ⁿ/ₐ
N
[mm]
P
[mm]
MXP
M x P
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
LL
I 유효길이
[mm]
E
[mm]
P1
[mm]
K
[mm]
AA
a
[mm]
BB
b
[mm]
CC
c
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
ⁿ/ₐ
LL1
l1
[mm]
LL2
l2
[mm]
NOH
장착홀 수
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
D
[mm]
SYZV1025
SYZV1025
S45C
-20 ~ 110
SV
SUJ2
1000
12
9 +/- 0.2
20 +/- 0.1
25
3.5
1x18
14
M2.6
7.5
10
1x10
2.5
2.5
3.5
18
10
3.500
7.500
5.000
6.6
M2.6
5.0
7.5
3
2.5
0.0
SYZV2035
SYZV2035
S45C
-20 ~ 110
SV
SUJ2
2000
18
12 +/- 0.2
30 +/- 0.1
35
3.5
1x28
22
M3
10.0
15
1x15
3.0
3.0
4.0
28
15
4.500
10.500
7.000
12.0
M3
7.5
20.0
2
3.5
0.0
SYZV3055
SYZV3055
S45C
-20 ~ 110
SV
SUJ2
3000
30
16 +/- 0.2
40 +/- 0.1
55
7.5
1x40
30
M4
15.0
25
1x25
3.0
4.0
4.0
40
20
6.500
14.500
9.000
16.0
M4
10.0
35.0
2
4.5
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성