BRW, BRWN, BRWR - 서포트 유닛 고정측/원형타입-표준타입-
Misumi
誘명꽣
볼 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/09_ball_screws/brw_asmtab.prj},{NB=BRW10S},{ST=BO},{NO=10S},{DD=10},{L=29},{H=13},{F=16},{E=29.5},{D=34},{A=52},{PCD=42},{B=42},{L1=5.5},{T1=5.0},{DD1=4.5},{DD2=8.0},{LL=6.0},{M=M10x1.0},{M0=10},{T=17},{SID=12.0},{Z1=22},{Z2=12.5},{Z3=8.0},{Z4=3},{Z5=19},{X1=7},{X2=6.2},{X3=3.00},{X4=34},{PPATH=brw/brw_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
PCD
피치 원직경 (PCd)
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
T1
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL
L
[mm]
M
M (가는나사)
ⁿ/ₐ
T
[mm]
SID
씰내경
[mm]
BRW6L
BRW6L
6L
6
20
7
13
22.5
22
36
28
28
6.0
3.5
3.4
6.5
4.0
M6x0.75
12
10.0
BRW6
BRW6
6
6
20
7
13
22.5
22
35
28
28
6.0
3.5
2.9
5.5
3.5
M6x0.75
12
0.0
BRW8S
BRW8S
8S
8
23
9
14
26.0
28
43
35
35
7.0
4.0
3.4
6.5
4.0
M8x1.0
14
10.0
BRW8
BRW8
8
8
23
9
14
26.0
28
43
35
35
7.0
4.0
3.4
6.5
4.0
M8x1.0
14
11.5
BRW10S
BRW10S
10S
10
29
13
16
29.5
34
52
42
42
5.5
5.0
4.5
8.0
6.0
M10x1.0
17
12.0
BRW10
BRW10
10
10
29
13
16
29.5
34
52
42
42
5.5
5.0
4.5
8.0
6.0
M10x1.0
17
14.0
BRW12
BRW12
12
12
29
13
16
29.5
36
54
44
44
5.5
5.0
4.5
8.0
6.0
M12x1.0
19
15.0
BRW15
BRW15
15
15
32
15
17
38.0
40
63
50
52
12.0
6.0
5.5
9.5
6.0
M15x1.0
22
20.0
BRW20
BRW20
20
20
52
22
30
52.0
57
85
70
68
10.0
10.0
6.6
11.0
10.0
M20x1.0
30
25.0
BRW25
BRW25
25
25
57
27
30
59.0
63
98
80
79
12.0
10.0
9.0
15.0
13.0
M25x1.5
35
31.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성