BRWZ, BRWZM, BRWZR - 에코노미 서포트 유닛-고정측원형타입
Misumi
誘명꽣
볼 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/09_ball_screws/brwzm_asmtab.prj},{NB=BRWZ10S},{MAT=1045 Carbon Steel},{ST=BO},{NO=10S},{DD=10},{L=26},{H=10},{F=16},{E=29.5},{D=34},{A=52},{PCD=42},{B=42},{L1=8.5},{T1=5.0},{DD1=4.5},{DD2=8.0},{LL=4.5},{M=M10x1.0},{T=17},{NDM=10.000},{KDM=8.918},{VER=1},{BW=10},{BD=26},{BH=16.2},{SD=12.0},{SW=5.5},{CD=30.660},{SID=13.0},{OSLW=3.0},{SHH=1.0},{SHH2=1.0},{SOD=19},{PPATH=brwz/brwz_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
PCD
피치 원직경 (PCd)
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
T1
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL
L
[mm]
M
M 가는나사
ⁿ/ₐ
T
[mm]
OSA
오일 씰 적응 축 직경
[mm]
BRWZ6
BRWZ6
S45C
6
6
20
7
13
22.5
22
35
28
28
6.0
3.5
2.9
5.5
3.5
M 6x0.75
12
-
BRWZ8S
BRWZ8S
S45C
8S
8
23
9
14
26.0
28
43
35
35
7.0
4.0
3.4
6.5
4.0
M 8x1.0
14
10
BRWZ8
BRWZ8
S45C
8
8
23
9
14
26.0
28
43
35
35
7.0
4.0
3.4
6.5
4.0
M 8x1.0
14
11.5
BRWZ10S
BRWZ10S
S45C
10S
10
26
10
16
29.5
34
52
42
42
8.5
5.0
4.5
8.0
4.5
M10x1.0
17
12
BRWZ10
BRWZ10
S45C
10
10
26
10
16
29.5
34
52
42
42
8.5
5.0
4.5
8.0
4.5
M10x1.0
17
14
BRWZ12
BRWZ12
S45C
12
12
26
10
16
29.5
36
54
44
44
8.5
5.0
4.5
8.0
4.5
M12x1.0
19
15
BRWZ15
BRWZ15
S45C
15
15
30
13
17
38.0
40
63
50
52
14.0
6.0
5.5
9.5
5.5
M15x1.0
22
20
BRWZ20
BRWZ20
S45C
20
20
48
18
30
52.0
57
85
70
68
14.0
10.0
6.6
11.0
6.5
M20x1.0
30
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성