MSSRW - 미니츄어 슬라이드 나사 - 양단 단 붙이 타입 -
Misumi
誘명꽣
사다리꼴 나사/슬라이드 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/10_lead_screws/mssrw_asmtab.prj},{NB=MSSRW601-30-F2-V3-S2-Q3},{D=6},{LEAD=01},{L=30},{F=2},{S=2},{V=3},{Q=3},{D1=12},{H=26},{A=14.5},{T=3.5},{B=17},{P=18},{DD=3.4},{ALT3AC=},{AC=0.0},{ALT3AQ=},{AQ=0.0},{ALT2=},{SC=0},{SQ=0},{SW=0},{SY=0},{ALT4MC=},{MC=0},{ALT4MQ=},{MQ=0},{ALT5BV=},{BV=0},{ALT5BC=},{BC=0},{ALT6=},{AALT6=0},{ALT7=},{KC=0},{KV=0},{C=0},{PPATH=mssrw/mssrw_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
D
[mm]
NOS
조 수
ⁿ/ₐ
D1
D1 수지너트치수
[mm]
H
H 수지너트치수
[mm]
A
A 수지너트치수
[mm]
T
T 수지 너트 치수
[mm]
B
B 수지 너트 치수
[mm]
P
P 수지 너트 치수
[mm]
DD
d 수지 너트 치수
[mm]
EEALT3AC
e 허용차 (AC)
[mm]
MMALT3AC
m +0.140 (AC)
[mm]
NNALT3AC
n 가공 한도 (AC)
[mm]
EEALT3AQ
e 허용차 (AQ)
[mm]
MMALT3AQ
m +0.140 (AQ)
[mm]
NNALT3AQ
n 가공 한도 (AQ)
[mm]
MPALT5BV
Mx 피치
ⁿ/ₐ
MPALT5BC
Mx 피치
ⁿ/ₐ
W
W 지정1mm단위
[mm]
BB1
b1
[mm]
TT1
t1
[mm]
MSSRW401-30-F2-V2.5-S2-Q2...
MSSRW401-30-F2-V2.5-S2-Q2...
4
1
10
23
11.5
3.5
15
15
2.9
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0.0
MSSRW601-30-F2-V3-S2-Q3
MSSRW601-30-F2-V3-S2-Q3
6
1
12
26
14.5
3.5
17
18
3.4
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0.0
MSSRW801-40-F2-V4-S2-Q4
MSSRW801-40-F2-V4-S2-Q4
8
1
14
29
18.0
4.0
18
21
3.4
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0.0
MSSRW1002-50-F2-V5-S2-Q5
MSSRW1002-50-F2-V5-S2-Q5
10
1
16
33
22.0
5.0
21
24
4.5
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0.0
MSSRW1202-50-F2-V6-S2-Q6
MSSRW1202-50-F2-V6-S2-Q6
12
1
18
35
25.0
5.0
22
26
4.5
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성